Meny Sök

Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 30.0 mm

Denna sexkantiga distans av förzinkat stål, hona mot hona, håller kretskort åtskilda och är lätt att skruva fast. Passar perfekt med vårt sortiment skruvar och brickor
Essentra artikelnummer:

10226704

Tillverkarens artikelnummer:

301830041152

10 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 71,1106 kr
50 - 999 50,3849 kr
1000 + 39,5122 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

711,11 kr

10 x 71,1106 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Avstånd över plana ytor 13.0 mm
Längd på distans 30.0 mm
Gängans längd 15.0 mm
Färg Stål
Slutför Förzinkad
Allt material Mjukt stål
Distansens form Sexkantig
Gängstorlek M8
Gängtyp Metric
Typ Female-Female
Commodity Code 7318190090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss