Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.
Serienummer: SR2702
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Avstånd över plana ytor | Slutför | Gängans längd | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,2357 kr - 7,8179 kr | 2064 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1300 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 11,2926 kr - 14,1313 kr | 1027 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 15,3412 kr - 19,1727 kr | 900 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 8,7332 kr - 10,9358 kr | 997 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,8324 kr - 7,3061 kr | 3456 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 31,3495 kr - 39,183 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 3,0713 kr - 3,8314 kr | 1406 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Förzinkad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,0327 kr - 3,8019 kr | 768 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Förzinkad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 3,2419 kr - 4,0641 kr | 1438 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Förzinkad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,6608 kr - 4,5915 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Förzinkad
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 33,1799 kr - 41,4943 kr | 299 I lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 50,6774 kr - 63,3506 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,0528 kr - 3,8356 kr | 1000 I lager |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Förzinkad
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 59,302 kr - 74,1469 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3,0248 kr - 3,8004 kr | 500 I lager |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Förzinkad
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 35,3516 kr - 44,1779 kr | 4 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 46,2565 kr - 57,8128 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta