Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.
Serienummer: SR2702
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Avstånd över plana ytor | Slutför | Gängans längd | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,4953 kr - 28,4953 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
| 26,82 kr - 33,5212 kr | 721 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 43,3247 kr - 54,1675 kr | 1000 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 3,2419 kr - 4,0641 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Förzinkad
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Förzinkad
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 37,5388 kr - 46,939 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 100 I lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| 3,3715 kr - 4,2231 kr | 400 I lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Förzinkad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Förzinkad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|||
| 3,1971 kr - 3,9964 kr | 537 I lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Förzinkad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,8699 kr - 3,5948 kr | 1421 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Förzinkad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 3,1799 kr - 3,9555 kr | 1000 I lager |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Förzinkad
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Förzinkad
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Förzinkad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||
| 3,0916 kr - 3,8758 kr | 199 I lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Förzinkad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,4384 kr - 4,298 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Förzinkad
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,0093 kr - 3,7693 kr | 4908 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Förzinkad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,9317 kr - 3,6608 kr | 998 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Förzinkad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,2419 kr - 4,0486 kr | 201 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Förzinkad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta