Meny Sök

Stöd

I lager

Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.

Serienummer: SR2702

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
703 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Avstånd över plana ytor Slutför Gängans längd Längd på distans Köp
26,1878 kr - 42,1682 kr 50 I lager
M6
10.0 mm
Rostfritt stål
12.0 mm
50.0 mm
6,7362 kr - 13,1707 kr 50 I lager
M3
5.0 mm
Förzinkad
10.0 mm
55.0 mm
6,1634 kr - 8,7571 kr 750 I lager
M4
7.0 mm
Rostfritt stål
5.0 mm
10.0 mm
27,575 kr - 27,575 kr 1100 I lager
M4
7.0 mm
Rostfritt stål
8.0 mm
70.0 mm
2,1831 kr - 3,9928 kr 868 I lager
M2
4.0 mm
Nickelpläterad
6.0 mm
12.0 mm
34,9575 kr - 34,9575 kr 1100 I lager
M8
13.0 mm
Rostfritt stål
14.0 mm
18.0 mm
13,1926 kr - 16,4606 kr 1048 I lager
M5
8.0 mm
Rostfritt stål
8.0 mm
15.0 mm
56,1892 kr - 70,2403 kr 204 I lager
M8
13.0 mm
Rostfritt stål
14.0 mm
70.0 mm
26,5208 kr - 26,5208 kr 30 I lager
M5
8.0 mm
Rostfritt stål
8.0 mm
50.0 mm
2,8151 kr - 4,5817 kr 10600 I lager
M4
7.0 mm
Förzinkad
6.5 mm
13.0 mm
6,8367 kr - 13,4149 kr 450 I lager
M6
10.0 mm
Förzinkad
5.0 mm
10.0 mm
8,9193 kr - 15,7417 kr 250 I lager
M3
5.5 mm
Nickelpläterad
10.0 mm
60.0 mm
9,1928 kr - 15,2553 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
5.5 mm
Rostfritt stål
10.0 mm
40.0 mm
7,5979 kr - 14,8799 kr 4150 I lager
M3
5.5 mm
Förzinkad
10.0 mm
60.0 mm
17,4864 kr - 23,1618 kr 351 I lager
M6
10.0 mm
Rostfritt stål
12.0 mm
30.0 mm
1,8384 kr - 3,3465 kr 20949 I lager
M3
5.0 mm
Förzinkad
3.0 mm
6.0 mm
38,3614 kr - 69,0394 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
13.0 mm
Förzinkad
15.0 mm
30.0 mm
4,1554 kr - 6,7491 kr 7500 I lager
M3
5.5 mm
Nickelpläterad
10.0 mm
30.0 mm
7,9205 kr - 15,5342 kr 799 I lager
M5
8.0 mm
Nickelpläterad
10.0 mm
30.0 mm
10,3329 kr - 18,2255 kr 200 I lager
M6
10.0 mm
Förzinkad
12.0 mm
30.0 mm
  • av 36
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 50.0 mm

10226629

Prisintervall
42,1682 kr - 26,1878 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Längd på distans
    50.0 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 5.0 mm M3 55.0 mm

10096666

Prisintervall
13,1707 kr - 6,7362 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    55.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 10.0 mm

10225998

Prisintervall
8,7571 kr - 6,1634 kr

Lagernivåer
750 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 70.0 mm

10200391

Prisintervall
27,575 kr - 27,575 kr

Lagernivåer
1100 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    70.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 4.0 mm M2 12.0 mm

10225455

Prisintervall
3,9928 kr - 2,1831 kr

Lagernivåer
868 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    4.0 mm
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Mässing
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 18.0 mm

10200674

Prisintervall
34,9575 kr - 34,9575 kr

Lagernivåer
1100 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Längd på distans
    18.0 mm
  • Gängans längd
    14.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 15.0 mm

10200438

Prisintervall
16,4606 kr - 13,1926 kr

Lagernivåer
1048 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 70.0 mm

10200759

Prisintervall
70,2403 kr - 56,1892 kr

Lagernivåer
204 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Längd på distans
    70.0 mm
  • Gängans längd
    14.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 50.0 mm

10200506

Prisintervall
26,5208 kr - 26,5208 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    50.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 13.0 mm

10226032

Prisintervall
4,5817 kr - 2,8151 kr

Lagernivåer
10600 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    13.0 mm
  • Gängans längd
    6.5 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 10.0 mm

10226483

Prisintervall
13,4149 kr - 6,8367 kr

Lagernivåer
450 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 60.0 mm

10225950

Prisintervall
15,7417 kr - 8,9193 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    60.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Mässing
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 40.0 mm

10225875

Prisintervall
15,2553 kr - 9,1928 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    40.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 60.0 mm

10225967

Prisintervall
14,8799 kr - 7,5979 kr

Lagernivåer
4150 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    60.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 30.0 mm

10226575

Prisintervall
23,1618 kr - 17,4864 kr

Lagernivåer
351 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 5.0 mm M3 6.0 mm

10096178

Prisintervall
3,3465 kr - 1,8384 kr

Lagernivåer
20949 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    6.0 mm
  • Gängans längd
    3.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 30.0 mm

10226704

Prisintervall
69,0394 kr - 38,3614 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 30.0 mm

10096567

Prisintervall
6,7491 kr - 4,1554 kr

Lagernivåer
7500 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Mässing
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 30.0 mm

10226308

Prisintervall
15,5342 kr - 7,9205 kr

Lagernivåer
799 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Mässing
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 30.0 mm

10226568

Prisintervall
18,2255 kr - 10,3329 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad