Meny Sök

Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 60.0 mm

Denna sexkantiga distans av förnicklad mässing, hona mot hona, håller kretskort åtskilda och är lätt att skruva fast. Passar perfekt med vårt sortiment skruvar och brickor.
Essentra artikelnummer:

10226148

Tillverkarens artikelnummer:

301460040050

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 249 19,4242 kr
250 - 999 13,6398 kr
1000 + 11,0065 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

971,21 kr

50 x 19,4242 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Avstånd över plana ytor 7.0 mm
Längd på distans 60.0 mm
Gängans längd 10.0 mm
Färg Mässing
Slutför Nickelpläterad
Allt material Mässing
Distansens form Sexkantig
Gängstorlek M4
Gängtyp Metric
Typ Female-Female
Commodity Code 7415330000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss