Meny Sök

Stöd

I lager

Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.

Serienummer: SR2702

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
703 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Avstånd över plana ytor Slutför Gängans längd Längd på distans Köp
3,1362 kr - 5,1038 kr 7903 I lager
M2.5
5.0 mm
Nickelpläterad
8.0 mm
20.0 mm
4,4233 kr - 7,2045 kr 1610 I lager
M5
8.0 mm
Nickelpläterad
7.5 mm
15.0 mm
5,4884 kr - 12,0865 kr 85000 I lager
M3
10.0 mm
Nickelpläterad
10.0 mm
50.0 mm
2,8404 kr - 7,2489 kr 11200 I lager
M2.5
5.0 mm
Nickelpläterad
7.5 mm
15.0 mm
2,4557 kr - 4,4825 kr 1100 I lager
M4
7.0 mm
Nickelpläterad
2.5 mm
5.0 mm
2,1007 kr - 3,8315 kr 17000 I lager
M3
5.0 mm
Nickelpläterad
5.0 mm
10.0 mm
3,4173 kr - 7,7667 kr 50 I lager
M3
6.0 mm
Zink
10.0 mm
2,614 kr - 4,7828 kr 10490 I lager
M3
5.5 mm
Nickelpläterad
7.5 mm
15.0 mm
3,8348 kr - 6,2478 kr 5578 I lager
M3
5.5 mm
Nickelpläterad
10.0 mm
25.0 mm
1,8048 kr - 3,3138 kr 7100 I lager
M3
5.0 mm
Förzinkad
2.5 mm
5.0 mm
2,3078 kr - 4,2014 kr 39180 I lager
M3
5.0 mm
Förzinkad
6.0 mm
12.0 mm
3,0179 kr - 6,8554 kr 429 I lager
M3
6.0 mm
Zink
5.0 mm
2,1746 kr - 3,9795 kr 11750 I lager
M2.5
5.0 mm
Nickelpläterad
5.0 mm
10.0 mm
1,8788 kr - 3,4469 kr 306 I lager
M2.5
5.0 mm
Nickelpläterad
3.0 mm
6.0 mm
2,5445 kr - 4,6304 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
5.5 mm
Förzinkad
6.0 mm
12.0 mm
3,1066 kr - 7,0625 kr 850 I lager
M3
5.0 mm
Förzinkad
10.0 mm
25.0 mm
2,5149 kr - 4,586 kr 6898 I lager
M4
7.0 mm
Förzinkad
4.0 mm
8.0 mm
2,4409 kr - 4,4677 kr 54000 I lager
M3
5.0 mm
Förzinkad
7.0 mm
14.0 mm
3,8167 kr - 8,6987 kr 6839 I lager
M3
6.0 mm
Zink
15.0 mm
2,1007 kr - 3,8315 kr 21919 I lager
M3
5.0 mm
Förzinkad
5.0 mm
10.0 mm
  • av 36
Avståndshållare hona mot hona M2.5 20.0 mm

20124458

Prisintervall
5,1038 kr - 3,1362 kr

Lagernivåer
7903 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona M5 15.0 mm

20124649

Prisintervall
7,2045 kr - 4,4233 kr

Lagernivåer
1610 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Gängans längd
    7.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona M3 50.0 mm

20124571

Prisintervall
12,0865 kr - 5,4884 kr

Lagernivåer
85000 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Längd på distans
    50.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona M2.5 15.0 mm

20124441

Prisintervall
7,2489 kr - 2,8404 kr

Lagernivåer
11200 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Gängans längd
    7.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona M4 5.0 mm

20124588

Prisintervall
4,4825 kr - 2,4557 kr

Lagernivåer
1100 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    5.0 mm
  • Gängans längd
    2.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona M3 10.0 mm

20124489

Prisintervall
3,8315 kr - 2,1007 kr

Lagernivåer
17000 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hane M3 10.0 mm

20125400

Prisintervall
7,7667 kr - 3,4173 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    6.0 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Slutför
    Zink
  • Allt material
    Mjukt stål
  • Distansens form
    Sexkantig
Avståndshållare hona mot hona M3 15.0 mm

20124533

Prisintervall
4,7828 kr - 2,614 kr

Lagernivåer
10490 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Gängans längd
    7.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona M3 25.0 mm

20124557

Prisintervall
6,2478 kr - 3,8348 kr

Lagernivåer
5578 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 5.0 mm M3 5.0 mm

20124472

Prisintervall
3,3138 kr - 1,8048 kr

Lagernivåer
7100 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    5.0 mm
  • Gängans längd
    2.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 5.0 mm M3 12.0 mm

20124502

Prisintervall
4,2014 kr - 2,3078 kr

Lagernivåer
39180 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hane mot hane M3 5.0 mm

20125394

Prisintervall
6,8554 kr - 3,0179 kr

Lagernivåer
429 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    6.0 mm
  • Längd på distans
    5.0 mm
  • Slutför
    Zink
  • Allt material
    Mjukt stål
  • Distansens form
    Sexkantig
Avståndshållare hona mot hona M2.5 10.0 mm

20124427

Prisintervall
3,9795 kr - 2,1746 kr

Lagernivåer
11750 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona M2.5 6.0 mm

20124410

Prisintervall
3,4469 kr - 1,8788 kr

Lagernivåer
306 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    6.0 mm
  • Gängans längd
    3.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 12.0 mm

20124519

Prisintervall
4,6304 kr - 2,5445 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 5.0 mm M3 25.0 mm

20124540

Prisintervall
7,0625 kr - 3,1066 kr

Lagernivåer
850 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 8.0 mm

20124595

Prisintervall
4,586 kr - 2,5149 kr

Lagernivåer
6898 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Gängans längd
    4.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 5.0 mm M3 14.0 mm

20124526

Prisintervall
4,4677 kr - 2,4409 kr

Lagernivåer
54000 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    14.0 mm
  • Gängans längd
    7.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hane mot hane M3 15.0 mm

20125424

Prisintervall
8,6987 kr - 3,8167 kr

Lagernivåer
6839 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    6.0 mm
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Slutför
    Zink
  • Allt material
    Mjukt stål
  • Distansens form
    Sexkantig
Avståndshållare hona mot hona 5.0 mm M3 10.0 mm Stål

20054144

Prisintervall
3,8315 kr - 2,1007 kr

Lagernivåer
21919 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad