Meny Sök

Stöd

I lager

Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.

Serienummer: SR2702

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
703 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Avstånd över plana ytor Slutför Gängans längd Längd på distans Köp
25,721 kr - 25,721 kr 50 I lager
M4
7.0 mm
25.0 mm
5,3257 kr - 8,4028 kr 1788 I lager
M4;Self Tapping
7.0 mm
8.0 mm
20.0 mm
26631 I lager
M4;Self Tapping
7.0 mm
8.0 mm
15.0 mm
  • av 36
Avståndshållare hona mot hona PPS 25.0 mm

10354186

Prisintervall
25,721 kr - 25,721 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Gängstorlek
    M4
  • Commodity Code
    3926909790
Avståndshållare hane mot hona M4 20.0 mm Stål

20125370

Prisintervall
8,4028 kr - 5,3257 kr

Lagernivåer
1788 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Härdat stål
Male To Female Standoff M4 15.0 mm Steel

20125363


Lagernivåer
26631 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Allt material
    Härdat stål