Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.
Serienummer: SR2702
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Avstånd över plana ytor | Slutför | Gängans längd | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Utan finish
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 19,9948 kr - 34,9638 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Utan finish
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Förzinkad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 2,8076 kr - 3,0713 kr | 500 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Förzinkad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 13,4643 kr - 16,8304 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Utan finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 5,9875 kr - 6,4994 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,7766 kr - 3,0093 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Förzinkad
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 5,6308 kr - 6,1117 kr | 800 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,73 kr - 2,9782 kr | 498 I lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Förzinkad
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4,2812 kr - 5,3205 kr | 400 I lager |
M3-4NC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,6142 kr - 3,9245 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,9865 kr - 4,3278 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelpläterad
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 5,3205 kr - 5,8014 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelpläterad
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,6147 kr - 5,0521 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelpläterad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 4,7156 kr - 5,1499 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelpläterad
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 600 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelpläterad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 900 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelpläterad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta