Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.
Serienummer: SR2702
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Avstånd över plana ytor | Slutför | Gängans längd | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3800 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Förzinkad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Förzinkad
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Förzinkad
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 4,3898 kr - 4,7466 kr | 1147 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Förzinkad
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 45,2541 kr - 66,0689 kr | 4118 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Utan finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 4,4208 kr - 4,8242 kr | 273 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelpläterad
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 11,4633 kr - 14,333 kr | 100 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Utan finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 14,1313 kr - 17,6525 kr | 185 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Utan finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 7,7559 kr - 9,6639 kr | 100 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Utan finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 10,3619 kr - 12,9369 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Utan finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 9,0124 kr - 11,2771 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Utan finish
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 6,4219 kr - 8,0351 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Utan finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 8,1437 kr - 10,1913 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Utan finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Utan finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Utan finish
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 15,4498 kr - 19,3433 kr | 560 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Utan finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Utan finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 11,2151 kr - 14,0227 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Utan finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Utan finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta