Meny Sök

Sub-D distans Sexkantig 5.0 mm M3-4NC 5.0 mm

Distans hane till hona, perfekt för användning med D-Sub-kontakter. Den har underskuren gänga som ger säker fasthållning och rätt nivå utan behov av brickor.
Essentra artikelnummer:

10201343

Tillverkarens artikelnummer:

1221618

400 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 5,3205 kr
500 - 1999 4,8242 kr
2000 + 4,2812 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

532,05 kr

100 x 5,3205 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Avstånd över plana ytor 5.0 mm
Längd på distans 5.0 mm
Gängans längd 12.0 mm
Färg Naturfärgad
Slutför Nickelpläterad
Allt material Mässing
Distansens form Sexkantig
Gängstorlek M3-4NC
Gängtyp Metric
Typ Male-Female D-Sub Undercut Spacer
Commodity Code 7415330000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss