Meny Sök

Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 35.0 mm

Denna distans, hane mot hona, med underskuren gänga ger säker fasthållning och rätt nivå utan behov av brickor.
Essentra artikelnummer:

10201091

Tillverkarens artikelnummer:

1221580

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 14,0227 kr
500 - 1999 12,6111 kr
2000 + 11,2151 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

1 402,27 kr

100 x 14,0227 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Avstånd över plana ytor 8.0 mm
Längd på distans 35.0 mm
Gängans längd 8.0 mm
Färg Naturfärgad
Slutför Utan finish
Allt material Aluminium
Distansens form Sexkantig
Gängstorlek M5
Gängtyp Metric
Typ Male-Female Undercut Spacer
Commodity Code 7318190090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss