10226636
301655041152
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 25 - 249 | 37,6353 kr |
| 250 - 999 | 22,5161 kr |
| 1000 + | 19,7644 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Avstånd över plana ytor | 0.394 in |
|---|---|
| Avstånd över plana ytor | 10.0 mm |
| Längd på distans | 55.0 mm |
| Längd på distans | 2.165 in |
| Gängans längd | 12.0 mm |
| Gängans längd | 0.472 in |
| Färg | Stål |
| Slutför | Förzinkad |
| Allt material | Mjukt stål |
| Distansens form | Sexkantig |
| Gängstorlek | M6 |
| Gängtyp | Metric |
| Typ | Female-Female |
| Commodity Code | 7318190090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta