Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.
Serienummer: SR2702
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Avstånd över plana ytor | Slutför | Gängans längd | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,5651 kr - 14,1474 kr | 4 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,605 kr - 5,86 kr | 18207 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Förzinkad
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 6,3483 kr - 9,0198 kr | 50 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 11,6184 kr - 14,5191 kr | 3778 I lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Förzinkad
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 21,9183 kr - 21,9183 kr | 300 I lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Förzinkad
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 8,9598 kr - 11,2077 kr | 5482 I lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 44,1468 kr - 55,1758 kr | 285 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 31,2409 kr - 39,0279 kr | 599 I lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 57,5491 kr - 57,5491 kr | 1023 I lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 20,7394 kr - 25,9358 kr | 761 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 37,1975 kr - 37,1975 kr | 1010 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 35,3516 kr - 35,3516 kr | 900 I lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 40,0982 kr - 50,15 kr | 600 I lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 42,7508 kr - 42,7508 kr | 506 I lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 51,9804 kr - 64,9638 kr | 151 I lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 26,1375 kr - 32,6835 kr | 1074 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 40,5636 kr - 50,6774 kr | 1000 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 57,8749 kr - 72,3475 kr | 204 I lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 19,1727 kr - 23,9348 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 12,7042 kr - 15,8996 kr | 300 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm