Stjärnformade hanvred och knoppar har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här hållbara stjärnformade knopparna är slagtåliga och kemikaliebeständiga och ger en snygg yta för färdiga tillämpningar som kräver justering.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppdiameter | Gängstorlek | Typ av montage | Gängans längd | Knoppmaterial | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113,5672 kr - 167,0115 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
8
|
Threaded Female
|
1.26 in
32.0 mm
|
PA
|
||
| 34,8276 kr - 46,2213 kr | 140 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
||
| 96,6478 kr - 142,1206 kr | 25 I lager |
|
8
|
Threaded Female
|
1.26 in
32.0 mm
|
PA
|
||
| 12,3688 kr - 28,1779 kr | 200 I lager |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 10188590 | 85,6547 kr - 113,642 kr | 20 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
|
| 91,1405 kr - 109,6174 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
Stud
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 24,3019 kr - 30,3918 kr | 1443 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
|
|
|
||
| 30,4568 kr - 37,76 kr | 64 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 53,5208 kr - 90,2448 kr | 171 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 43,0886 kr - 43,3758 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
| 46,1048 kr - 46,392 kr | 20 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
| 60,4221 kr - 60,736 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Female
|
1.26 in
32.0 mm
|
PP
|
||
| 14,7608 kr - 35,189 kr | 21 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Female
|
|
Fenolplast
|
||
| 35,5707 kr - 52,2808 kr | 88 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
|
Fenolplast
|
||
| 114,2528 kr - 115,9791 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 51,1318 kr - 51,419 kr | 15 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
PP
|
||
| 126,6805 kr - 130,1417 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Threaded Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
TPE
|
||
| 69,8513 kr - 72,2818 kr | 6 I lager |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 93,0714 kr - 95,5788 kr | 1 I lager |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
TPE
|
||
| 126,106 kr - 129,5595 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
TPE
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta