Stjärnformade hanvred och knoppar har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här hållbara stjärnformade knopparna är slagtåliga och kemikaliebeständiga och ger en snygg yta för färdiga tillämpningar som kräver justering.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppdiameter | Gängstorlek | Typ av montage | Gängans längd | Knoppmaterial | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83,4483 kr - 83,7355 kr | 38 I lager |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Hangänga
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 93,0714 kr - 95,5788 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Hongängad
|
0.433 in
11.0 mm
|
TPE
|
||
| 89,7679 kr - 92,3328 kr | 19 I lager |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Hangänga
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE
|
||
| 92,2096 kr - 95,0605 kr | 4 I lager |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Hangänga
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 114,2528 kr - 115,9791 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Hangänga
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 53,0459 kr - 53,5167 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Hangänga
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 62,9094 kr - 63,3402 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Hangänga
|
1.575 in
40.0 mm
|
PP
|
||
| 83,4483 kr - 83,7355 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Hangänga
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 85,0618 kr - 86,4743 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Hongängad
|
0.433 in
11.0 mm
|
PP
|
||
| 126,6805 kr - 130,1417 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Hongängad
|
0.512 in
13.0 mm
|
TPE
|
||
| 89,7679 kr - 92,3328 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Hangänga
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE
|
||
| 92,2096 kr - 95,0605 kr | 5 I lager |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Hangänga
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 51,1318 kr - 51,419 kr | 15 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Hangänga
|
1.575 in
40.0 mm
|
PP
|
||
| 69,8513 kr - 72,2818 kr | 6 I lager |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Hangänga
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 93,0714 kr - 95,5788 kr | 1 I lager |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Hongängad
|
0.433 in
11.0 mm
|
TPE
|
||
| 35,0454 kr - 35,189 kr | 40 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Hangänga
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 37,6307 kr - 37,7743 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Hangänga
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
| 37,6307 kr - 37,7743 kr | 56 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Hangänga
|
1.378 in
35.0 mm
|
PP
|
||
| 46,1048 kr - 46,392 kr | 79 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Hangänga
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 48,1156 kr - 48,2592 kr | 20 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Hangänga
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta