Stjärnformade hanvred och knoppar har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här hållbara stjärnformade knopparna är slagtåliga och kemikaliebeständiga och ger en snygg yta för färdiga tillämpningar som kräver justering.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppdiameter | Gängstorlek | Typ av montage | Gängans längd | Knoppmaterial | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,9431 kr - 39,9431 kr | 100 I lager |
1.496 in
38.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 33,4064 kr - 116,8223 kr | 164 I lager |
|
M10
|
|
|
Fenolplast
|
||
| 19,2344 kr - 67,2145 kr | 3856 I lager |
|
M8
|
|
|
Fenolplast
|
||
| 68,4196 kr - 116,9912 kr | 115 I lager |
|
M8
|
|
|
Fenolplast
|
||
| 7,8926 kr - 17,9586 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
||
| 15,2971 kr - 34,8574 kr | 2270 I lager |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 41,1783 kr - 41,1783 kr | 640 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
|
|
PP
|
||
| 52,4245 kr - 52,4245 kr | 58 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 77,3728 kr - 77,3728 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
|
|
PP
|
||
| 33,6953 kr - 33,6953 kr | 834 I lager |
1.496 in
38.0 mm
|
M6
|
|
|
PP
|
||
| 53,4424 kr - 53,4424 kr | 40 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 83,111 kr - 83,111 kr | 15 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
|
|
PP
|
||
| 16,7559 kr - 16,7559 kr | 30 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
|
|
|
||
| 22,1273 kr - 22,1273 kr | 1235 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 27,3495 kr - 27,3495 kr | 30 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 35,3022 kr - 35,3022 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 44,9414 kr - 44,9414 kr | 80 I lager |
1.496 in
38.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 64,8302 kr - 64,8302 kr | 93 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
|
|
PP
|
||
| 97,5382 kr - 99,0607 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 97,5382 kr - 99,0607 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta