Knoppar
(25 Produktserier)
Lägg stora volymer och anpassade produkter i varukorgen och klicka på ”Begär en offert”, eller mejla sales@essentracomponents.se så svarar vi inom två arbetsdagar
Filterprodukter
Avsmalnande knoppar - Koniska
Koniska knoppar har en platt överdel och knoppen smalnar av ner mot basen. Den koniska utformningen är hållbar och tålig mot oljor, bränslen och smörjmedel och den är avsedd för användning på styrspakar, maskinverktyg, jiggar, fixturer och tryck-/dragspakar.
Diamanträfflade knoppar - gängad insats/gängad bult
Knoppar med hon-grepp har hårda räfflor kring utsidan av handtaget som ger en stadig greppyta som även är bekväm. De här hållbara knopparna passar på han-tillämpningar och är beständiga mot oljor, bränslen och smörjmedel.
Drag/tryck-knoppar, räfflade
Drag/tryck-knoppar, räfflade, används för positionering uppåt/nedåt eller inåt/utåt och har stabilt räfflat grepp. Dessa knoppar med fingergrepp finns med tapp, gängad insats eller genomgående hål. De här plastknopparna är ett enkelt och prisvärt alternativ till stålknoppar.
Handtag med fingergreppsskruv - Räfflade
Räfflade handtag med fingergreppsskruv kan tryckmonteras på skruvar för att ge en liten knopp för åtdragning. De här knopparna kan användas med valfri längd på skruven, och den räfflade kanten är enkel att greppa för åtdragning och lossning.
Handtag med fingergreppsskruv - T-handtag
T-handtag med fingergreppsskruv kan tryckmonteras på skruvar för att ge en liten knopp för åtdragning. Knopparna kan användas med valfri längd på skruv och T-utformningen ger extra hävstångseffekt vid åtdragning.
Knoppar till T-handtag - gängad bult
T-handtag av hontyp har stålinsatser som enkelt passar i gängade tillämpningar och ger en knopp som är enkel att greppa med en ergonomisk utformning. Utformningen av T-handtag ger ett starkt handgrepp för snabb justering av styrning eller som en spak.
Knoppar, monteras av kunden
Knoppar för hemmamontering har inga inbyggda fästelement utan kan användas med en rad han- och hongängade insatser, och finns i många modeller för att passa alla tillämpningar. Dessa knoppar tryckmonteras och kan användas med standardbeslag och standard insexskruvar.
Konformade knoppar
Avsmalnande knoppar ger samma grepp som kulknoppar, men med längre skaft. Finns i flera olika modeller och storlekar. Dessa spakknoppar är utmärkta för grepp, positionering, åtspänning och förflyttning.
Kontrollknoppar - med markering
Kontrollknoppar med markeringar är perfekta för tillämpningar som kräver exakta positionsjusteringar. Knopparna är utformade med en ergonomiskt utformad räfflad kant och indikeringsmärkning för korrekt inställning och justering.
Kulhandtag
Kulknoppar finns i många diametrar och med fastgjutna insatser. Passar för bland annat gräsklippare, träningsutrustning, maskiner, ventiler, tappkranar och spakar. Kulknoppar utgör ett estetiskt och ergonomiskt alternativ för styrning, åtspänning och förflyttning.
Kulhandtag - Runda
Runda kulknoppar ger ett färdigt utseende för en stor mängd tillämpningar inklusive maskinverktyg, jiggar och fixturer. De släta, runda knopparna finns i en mängd material, färger och ytbehandlingar för t.ex. utställningar eller dekorativa ändamål.
Ovala knoppar
Svampformade ovala knoppar ger produkter ett estetiskt tilltalande, färdigt utseende. De här gjutna plastknopparna är perfekta för en stor mängd tillämpningar inklusive maskinverktyg, jiggar och fixturer. Den svampliknande utformningen ger ett bekvämt grepp.
Räfflad knopp - gängad insats
Knoppar med hon-grepp har hårda räfflor kring utsidan av handtaget som ger en stadig greppyta som även är bekväm. De här hållbara knopparna passar på han-tillämpningar och är beständiga mot oljor, bränslen och smörjmedel.
Räfflade gripknoppar
Knoppar med han-grepp har räfflad utsida av handtaget, ger en stadig greppyta som även är bekväm. De här stöttåliga hållbara knopparna passar på hon-tillämpningar och är beständiga mot oljor, bränslen och smörjmedel.
Räfflade gripknoppar - gängad insats
Knoppar med hon-grepp har hårda räfflor kring utsidan av handtaget som ger en stadig greppyta som även är bekväm. De här hållbara knopparna passar på han-tillämpningar och är beständiga mot oljor, bränslen och smörjmedel.
Stjärnformade vred - gängad insats
Stjärnformade vred och knoppar med gängat hål har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här knopparna är brotschade för att passa din tillämpning och utformade för att passa en stor mängd tillämpningar, från tillverkningsutrustning till visningsmöbler.
Stjärnformade vred och knoppar - Blanka
Våra välvda blanka vred är perfekta för många olika tillämpningar, från tillverkningsutrustning för metall till utställningsmöbler, och finns i många olika storlekar och varianter. De stjärnformade sidorna är enkla att greppa.
Stjärnformade vred och knoppar - Brotschade
Brotschade vred och knoppar har en räfflad yta för maximalt grepp och bekvämlighet. De här knopparna är brotschade för att passa din tillämpning och utformade för att passa en stor mängd tillämpningar, från tillverkningsutrustning till visningsmöbler.
Stjärnformade vred och knoppar - Honor
Stjärnformade honvred och knoppar har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här hållbara stjärnformade knopparna är slagtåliga och kemikaliebeständiga och ger en snygg yta för färdiga tillämpningar som kräver justering.
Stjärnsformade vred - gängad bult
Stjärnformade hanvred och knoppar har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här hållbara stjärnformade knopparna är slagtåliga och kemikaliebeständiga och ger en snygg yta för färdiga tillämpningar som kräver justering.
Timglasformade knoppar - gängad insats
Knoppar med hon-grepp har hårda räfflor kring utsidan av handtaget som ger en stadig greppyta som även är bekväm. De här hållbara knopparna passar på han-tillämpningar och är beständiga mot oljor, bränslen och smörjmedel.
Tryck/dragknoppar - Konkav med skaft
Konkava tryck/dragknoppar har en rak axel och ett större huvud för bra fingerutrymme och ett utmärkt grepp för att dra eller lyfta. Den konkava överdelen är mer bekväm för tummen i tillämpningar som kräver intryckning.
Vinghandtag - formad/gängad bult
Vinghandtag av hantyp med formad vinge är utformade med en utstickande metallskuldra för att lägga metall mot metall vid montering och också ge en god hävstångseffekt. Vingmuttrar med formad vinge har stålstift och är tåliga mot lösningsmedel, oljor, smörjmedel och kemikalier.
Vinghandtag - konisk/gängad insats
Vinghandtag av hontyp med konisk vinge är utformade för att ge en god hävstångseffekt vid varje vridning, vilket gör dem perfekta för tillämpningar som kräver konstant åtdragning och lossning. De koniska plastknopparna med insatser av stål är enkla att greppa och hållbara.
Vred och knoppar med grepp - Honor
Knoppar med hon-grepp har hårda räfflor kring utsidan av handtaget som ger en stadig greppyta som även är bekväm. De här hållbara knopparna passar på han-tillämpningar och är beständiga mot oljor, bränslen och smörjmedel.