Meny Sök

Stjärnsformade vred - gängad bult

I lager

Stjärnformade hanvred och knoppar har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här hållbara stjärnformade knopparna är slagtåliga och kemikaliebeständiga och ger en snygg yta för färdiga tillämpningar som kräver justering.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
268 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppdiameter Gängstorlek Typ av montage Gängans längd Knoppmaterial Köp
102,5509 kr - 104,1308 kr Fråga angående leveranstidhär
56.0 mm
M10
Hangänga
30.0 mm
PA
12,3548 kr - 19,249 kr 4500 I lager
M8
Nylon
16,8155 kr - 16,8155 kr 1319 I lager
28.0 mm
M6
23,0076 kr - 23,0076 kr 643 I lager
40.0 mm
M8
41,0154 kr - 41,0154 kr 9 I lager
50.0 mm
M8
27,4474 kr - 27,4474 kr 580 I lager
28.0 mm
M6
PP
41,1783 kr - 41,1783 kr 642 I lager
40.0 mm
M6
PP
10,2074 kr - 23,7977 kr 2858 I lager
M8
Nylon
14,7812 kr - 51,8067 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Nylon
12,564 kr - 44,0342 kr 630 I lager
M8
Nylon
12,0202 kr - 42,1242 kr 2910 I lager
M6
Nylon
98,6586 kr - 100,2241 kr Fråga angående leveranstidhär
45.0 mm
M8
Female
13.0 mm
PA
Fråga angående leveranstidhär
56.0 mm
M10
Female
11.0 mm
Nylon
9,7193 kr - 22,1783 kr 19 I lager
M8
Nylon
Fråga angående leveranstidhär
56.0 mm
M10
Female
11.0 mm
Nylon
9,3986 kr - 21,4184 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Nylon
19,8151 kr - 45,1566 kr 600 I lager
50.0 mm
M10
Hangänga
30.0 mm
Nylon
101,445 kr - 102,9961 kr Fråga angående leveranstidhär
56.0 mm
M10
Hangänga
20.0 mm
PA
16,1617 kr - 56,5819 kr 1700 I lager
M8
Nylon
12,3827 kr - 28,1979 kr 1000 I lager
M6
Nylon
  • av 14
Ratt 56.0 mm M10 30.0 mm Stål PA

10364444

Prisintervall
104,1308 kr - 102,5509 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    56.0 mm
  • Total höjd
    29.0 mm
Ratt M8 50.0 mm 20.0 mm Svart Nylon

10257432

Prisintervall
19,249 kr - 12,3548 kr

Lagernivåer
4500 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Antal lober
    6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Knoppmaterial
    Nylon
Knopp, mjuk yta M6 Zinkpläterat stål

10271339

Prisintervall
16,8155 kr - 16,8155 kr

Lagernivåer
1319 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Tappmaterial
    Zinkpläterat stål
  • Knoppdiameter
    28.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Knopp, mjuk yta M8 Zinkpläterat stål

10271407

Prisintervall
23,0076 kr - 23,0076 kr

Lagernivåer
643 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Tappmaterial
    Zinkpläterat stål
  • Knoppdiameter
    40.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Knopp, mjuk yta M8 Zinkpläterat stål

10271483

Prisintervall
41,0154 kr - 41,0154 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Tappmaterial
    Zinkpläterat stål
  • Knoppdiameter
    50.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Ratt M6 Rostfritt stål PP

10275207

Prisintervall
27,4474 kr - 27,4474 kr

Lagernivåer
580 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Tappmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppdiameter
    28.0 mm
  • Commodity Code
    3926300090
  • Knoppmaterial
    PP
Ratt M6 Rostfritt stål PP

10275276

Prisintervall
41,1783 kr - 41,1783 kr

Lagernivåer
642 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Tappmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppdiameter
    40.0 mm
  • Commodity Code
    3926300090
  • Knoppmaterial
    PP
Stjärnformat vred M8 15.0 mm (L)

10280607

Prisintervall
23,7977 kr - 10,2074 kr

Lagernivåer
2858 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Antal lober
    3
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Knoppmaterial
    Nylon
Ratt M6 40.0 mm 20.0 mm Svart Nylon

10280614

Prisintervall
51,8067 kr - 14,7812 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Antal lober
    4
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Knoppmaterial
    Nylon
Ratt M8 40.0 mm 25.0 mm Svart Nylon

10280706

Prisintervall
44,0342 kr - 12,564 kr

Lagernivåer
630 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Antal lober
    4
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Knoppmaterial
    Nylon
Ratt M6 40.0 mm 20.0 mm Svart Nylon

10280669

Prisintervall
42,1242 kr - 12,0202 kr

Lagernivåer
2910 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Antal lober
    6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Knoppmaterial
    Nylon
Ratt 45.0 mm M8 13.0 mm PA

10364475

Prisintervall
100,2241 kr - 98,6586 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    13.0 mm
  • Knoppdiameter
    45.0 mm
  • Total höjd
    26.0 mm
  • Typ av montage
    Female
Ratt 56.0 mm Insats M10 PA Svart

10640203


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    11.0 mm
  • Tappmaterial
    Zinkpläterat stål
  • Knoppdiameter
    56.0 mm
  • Total höjd
    29.0 mm
Ratt M8 40.0 mm 15.0 mm Svart Nylon

10280522

Prisintervall
22,1783 kr - 9,7193 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Antal lober
    3
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Knoppmaterial
    Nylon
Ratt 56.0 mm Insats M10 PA Orange

10639450


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    11.0 mm
  • Tappmaterial
    Zinkpläterat stål
  • Knoppdiameter
    56.0 mm
  • Total höjd
    29.0 mm
Stjärnformat vred M6 20.0 mm (L)

10280423

Prisintervall
21,4184 kr - 9,3986 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Antal lober
    3
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Knoppmaterial
    Nylon
Ratt 50.0 mm M10 30.0 mm Stål Nylon

10257388

Prisintervall
45,1566 kr - 19,8151 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    50.0 mm
  • Antal lober
    6
Ratt 56.0 mm M10 20.0 mm Stål PA

10364413

Prisintervall
102,9961 kr - 101,445 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    56.0 mm
  • Total höjd
    29.0 mm
Ratt M8 40.0 mm Nylon Svart

10280744

Prisintervall
56,5819 kr - 16,1617 kr

Lagernivåer
1700 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Antal lober
    4
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Knoppmaterial
    Nylon
Ratt M6 40.0 mm Nylon Svart

10280751

Prisintervall
28,1979 kr - 12,3827 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Antal lober
    6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Knoppmaterial
    Nylon