Stjärnformade hanvred och knoppar har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här hållbara stjärnformade knopparna är slagtåliga och kemikaliebeständiga och ger en snygg yta för färdiga tillämpningar som kräver justering.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppdiameter | Gängstorlek | Typ av montage | Gängans längd | Knoppmaterial | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102,5509 kr - 104,1308 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Hangänga
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
|||
| 53,4424 kr - 53,4424 kr | 42 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
|
|
PP
|
||
| 27,3008 kr - 47,7221 kr | 25 I lager |
|
M8
|
|
|
Fenolplast
|
||
| 17,9676 kr - 29,1549 kr | 1404 I lager |
|
M6
|
|
|
Fenolplast
|
||
| 31,8555 kr - 72,3546 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M8
|
|
|
Fenolplast
|
||
| 51,4859 kr - 83,5509 kr | 328 I lager |
|
M12
|
|
|
Fenolplast
|
||
| 23,0076 kr - 23,0076 kr | 643 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 41,0154 kr - 41,0154 kr | 9 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 27,4474 kr - 27,4474 kr | 440 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
|
|
PP
|
||
| 41,1783 kr - 41,1783 kr | 642 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
|
|
PP
|
||
| 52,4245 kr - 52,4245 kr | 58 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 77,3728 kr - 77,3728 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
|
|
PP
|
||
| 33,6953 kr - 33,6953 kr | 834 I lager |
1.496 in
38.0 mm
|
M6
|
|
|
PP
|
||
| 44,9414 kr - 44,9414 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.496 in
38.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 12,3548 kr - 19,249 kr | 4500 I lager |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 16,8155 kr - 16,8155 kr | 1319 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 23,4884 kr - 30,93 kr | 905 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
|
|
|
||
| 28,7401 kr - 35,9359 kr | 375 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 47,6551 kr - 88,5504 kr | 325 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta