Meny Sök

Stjärnsformade vred - gängad bult

I lager

Stjärnformade hanvred och knoppar har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här hållbara stjärnformade knopparna är slagtåliga och kemikaliebeständiga och ger en snygg yta för färdiga tillämpningar som kräver justering.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
268 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppdiameter Gängstorlek Typ av montage Gängans längd Knoppmaterial Köp
26,8585 kr - 27,1458 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
M5
Hangänga
10.0 mm
PP
43,0886 kr - 43,3758 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
M6
Hongängad
10.0 mm
PP
46,1048 kr - 46,392 kr 20 I lager
40.0 mm
M8
Hongängad
12.0 mm
PP
41,2214 kr - 41,365 kr 8 I lager
32.0 mm
M6
Hangänga
16.0 mm
PP
60,4221 kr - 60,736 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
M10
Hongängad
32.0 mm
PP
41,2214 kr - 41,365 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
M6
Hangänga
20.0 mm
PP
43,0886 kr - 43,3758 kr 194 I lager
32.0 mm
M6
Hangänga
30.0 mm
PP
45,0994 kr - 45,243 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
M8
Hangänga
16.0 mm
PP
86,4645 kr - 86,7517 kr 30 I lager
63.0 mm
M12
Hongängad
16.0 mm
PP
46,1048 kr - 46,392 kr 71 I lager
40.0 mm
M8
Hangänga
25.0 mm
PP
32,6037 kr - 32,7473 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
M5
Hongängad
10.0 mm
PP
74,1124 kr - 74,3997 kr Fråga angående leveranstidhär
63.0 mm
M12
Hongängad
19.0 mm
PP
43,0886 kr - 43,3758 kr 50 I lager
32.0 mm
M6
Hongängad
10.0 mm
PP
46,1048 kr - 46,392 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
M8
Hangänga
25.0 mm
PP
85,0618 kr - 86,4743 kr Fråga angående leveranstidhär
43.0 mm
M8
Hongängad
11.0 mm
PP
126,6805 kr - 130,1417 kr Fråga angående leveranstidhär
53.0 mm
M10
Hongängad
13.0 mm
TPE
46,6793 kr - 47,2538 kr 30 I lager
40.0 mm
M8
Hangänga
35.0 mm
PP
37,8227 kr - 37,9796 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
M6
Hangänga
16.0 mm
PP
62,9094 kr - 63,3402 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
M10
Hangänga
40.0 mm
PP
41,2214 kr - 41,365 kr 8 I lager
32.0 mm
M6
Hangänga
20.0 mm
PP
  • av 14
Ratt M5 25.0 mm PP Svart

10222737

Prisintervall
27,1458 kr - 26,8585 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    25.0 mm
  • Typ av montage
    Hangänga
Ratt 32.0 mm Hona M6 PP

10222591

Prisintervall
43,3758 kr - 43,0886 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Tappmaterial
    Mässing
  • Knoppdiameter
    32.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
Ratt 40.0 mm Hona M8 PP

10222638

Prisintervall
46,392 kr - 46,1048 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Tappmaterial
    Mässing
  • Knoppdiameter
    40.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
Ratt 32.0 mm Hane M6 PP

10222768

Prisintervall
41,365 kr - 41,2214 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    32.0 mm
  • Typ av montage
    Hangänga
Ratt 50.0 mm Threaded Female M10 PP

10629062

Prisintervall
60,736 kr - 60,4221 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    32.0 mm
  • Tappmaterial
    Mässing
  • Knoppdiameter
    50.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
Ratt 32.0 mm Hane M6 PP

10222805

Prisintervall
41,365 kr - 41,2214 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    32.0 mm
  • Typ av montage
    Hangänga
Ratt 32.0 mm Hane M6 PP

10222843

Prisintervall
43,3758 kr - 43,0886 kr

Lagernivåer
194 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    32.0 mm
  • Typ av montage
    Hangänga
Ratt 40.0 mm Hane M8 PP

10222881

Prisintervall
45,243 kr - 45,0994 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    40.0 mm
  • Typ av montage
    Hangänga
Ratt 63.0 mm Hona M12 PP

10222706

Prisintervall
86,7517 kr - 86,4645 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Tappmaterial
    Mässing
  • Knoppdiameter
    63.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
Ratt 40.0 mm Hane M8 PP

10222928

Prisintervall
46,392 kr - 46,1048 kr

Lagernivåer
71 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    40.0 mm
  • Typ av montage
    Hangänga
Ratt 32.0 mm Hona M5 PP Svart

10364932

Prisintervall
32,7473 kr - 32,6037 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Tappmaterial
    Metall
  • Knoppdiameter
    32.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
Ratt 63.0 mm Hona M12 PP Svart

10364970

Prisintervall
74,3997 kr - 74,1124 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Gängans längd
    19.0 mm
  • Tappmaterial
    Metall
  • Knoppdiameter
    63.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
Ratt 32.0 mm Hona M6 PP

10222607

Prisintervall
43,3758 kr - 43,0886 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Tappmaterial
    Mässing
  • Knoppdiameter
    32.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
Ratt 40.0 mm Hane M8 PP

10222911

Prisintervall
46,392 kr - 46,1048 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    40.0 mm
  • Typ av montage
    Hangänga
Ratt 43.0 mm Hona M8 PP Röd

10637715

Prisintervall
86,4743 kr - 85,0618 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    11.0 mm
  • Tappmaterial
    Mässing
  • Knoppdiameter
    43.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
Ratt, mjuk yta 53.0 mm Hona M10 PP;TPE Svart

10365014

Prisintervall
130,1417 kr - 126,6805 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    13.0 mm
  • Tappmaterial
    Mässing
  • Knoppdiameter
    53.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
Ratt 40.0 mm Hane M8 PP

10222959

Prisintervall
47,2538 kr - 46,6793 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    40.0 mm
  • Typ av montage
    Hangänga
Ratt 32.0 mm Hane M6 PP

10445587

Prisintervall
37,9796 kr - 37,8227 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    32.0 mm
  • Typ av montage
    Hangänga
Ratt 50.0 mm Hane M10 PP

10223062

Prisintervall
63,3402 kr - 62,9094 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    50.0 mm
  • Typ av montage
    Hangänga
Ratt 32.0 mm Hane M6 PP

10222799

Prisintervall
41,365 kr - 41,2214 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    32.0 mm
  • Typ av montage
    Hangänga