Meny Sök

Stjärnsformade vred - gängad bult

I lager

Stjärnformade hanvred och knoppar har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här hållbara stjärnformade knopparna är slagtåliga och kemikaliebeständiga och ger en snygg yta för färdiga tillämpningar som kräver justering.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
268 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppdiameter Gängstorlek Typ av montage Gängans längd Knoppmaterial Köp
15,9427 kr - 33,4597 kr 26 I lager
M8
Nylon
11,4615 kr - 17,8358 kr 1720 I lager
M8
Nylon
14,7363 kr - 33,5343 kr 6640 I lager
M8
Nylon
75,8987 kr - 91,3515 kr Fråga angående leveranstidhär
56.0 mm
M8
Gängad pinnbult
40.0 mm
PA
31,3705 kr - 38,8928 kr 59 I lager
32.0 mm
M6
19,2554 kr - 19,2554 kr 3454 I lager
40.0 mm
M8
29,2611 kr - 29,2611 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
M8
36,807 kr - 36,807 kr 10 I lager
60.0 mm
M10
33,0679 kr - 33,0679 kr 8 I lager
28.0 mm
M6
PP
34,7061 kr - 34,7061 kr 690 I lager
40.0 mm
M8
PP
43,7155 kr - 43,7155 kr 80 I lager
50.0 mm
M8
PP
61,4116 kr - 61,4116 kr 2 I lager
60.0 mm
M12
PP
19,8351 kr - 45,1312 kr 48893 I lager
50.0 mm
M10
Hangänga
25.0 mm
Nylon
28,8393 kr - 65,5649 kr 550 I lager
M8
Fenolplast
49,3176 kr - 80,0691 kr 41 I lager
M10
Fenolplast
20,4096 kr - 46,5113 kr 450 I lager
50.0 mm
M10
Hangänga
30.0 mm
Nylon
104,4884 kr - 106,0861 kr Fråga angående leveranstidhär
56.0 mm
M10
Hangänga
20.0 mm
PA
105,6275 kr - 107,2548 kr Fråga angående leveranstidhär
56.0 mm
M10
Hangänga
30.0 mm
PA
Fråga angående leveranstidhär
45.0 mm
M8
Female
10.0 mm
Nylon
Fråga angående leveranstidhär
56.0 mm
M10
Female
11.0 mm
Nylon
  • av 14
Ratt M8 60.0 mm 20.0 mm Svart Nylon

10280478

Prisintervall
33,4597 kr - 15,9427 kr

Lagernivåer
26 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Antal lober
    4
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Knoppmaterial
    Nylon
Ratt M8 40.0 mm 15.0 mm Svart Nylon

10280713

Prisintervall
17,8358 kr - 11,4615 kr

Lagernivåer
1720 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Antal lober
    6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Knoppmaterial
    Nylon
Ratt M8 60.0 mm 20.0 mm Svart Nylon

10280508

Prisintervall
33,5343 kr - 14,7363 kr

Lagernivåer
6640 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Antal lober
    6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Knoppmaterial
    Nylon
Ratt 56.0 mm M8 40.0 mm Stål PA

10188088

Prisintervall
91,3515 kr - 75,8987 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    56.0 mm
  • Total höjd
    69.0 mm
Ratt M6 303 Rostfritt stål

10188354

Prisintervall
38,8928 kr - 31,3705 kr

Lagernivåer
59 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Tappmaterial
    303 Rostfritt stål
  • Knoppdiameter
    32.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Knopp, mjuk yta M8 Zinkpläterat stål

10271391

Prisintervall
19,2554 kr - 19,2554 kr

Lagernivåer
3454 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Tappmaterial
    Zinkpläterat stål
  • Knoppdiameter
    40.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Knopp, mjuk yta M8 Zinkpläterat stål

10271476

Prisintervall
29,2611 kr - 29,2611 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Tappmaterial
    Zinkpläterat stål
  • Knoppdiameter
    50.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Knopp, mjuk yta M10 Zinkpläterat stål

10271551

Prisintervall
36,807 kr - 36,807 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Tappmaterial
    Zinkpläterat stål
  • Knoppdiameter
    60.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Ratt M6 Stål PP

10275245

Prisintervall
33,0679 kr - 33,0679 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    28.0 mm
  • Commodity Code
    3926300090
  • Knoppmaterial
    PP
Ratt M8 Stål PP

10275306

Prisintervall
34,7061 kr - 34,7061 kr

Lagernivåer
690 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    40.0 mm
  • Commodity Code
    3926300090
  • Knoppmaterial
    PP
Ratt M8 Stål PP

10275405

Prisintervall
43,7155 kr - 43,7155 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    50.0 mm
  • Commodity Code
    3926300090
  • Knoppmaterial
    PP
Ratt M12 Stål PP

10275511

Prisintervall
61,4116 kr - 61,4116 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    60.0 mm
  • Commodity Code
    3926300090
  • Knoppmaterial
    PP
Ratt 50.0 mm M10 25.0 mm Stål Nylon

10257395

Prisintervall
45,1312 kr - 19,8351 kr

Lagernivåer
48893 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    50.0 mm
  • Antal lober
    6
Ratt M8 Stål Fenolplast

10251980

Prisintervall
65,5649 kr - 28,8393 kr

Lagernivåer
550 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Tappmaterial
    Stål
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Knoppmaterial
    Fenolplast
Ratt M10 Stål Fenolplast

10252024

Prisintervall
80,0691 kr - 49,3176 kr

Lagernivåer
41 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Tappmaterial
    Stål
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Knoppmaterial
    Fenolplast
Ratt 50.0 mm M10 30.0 mm Stål Nylon

10257388

Prisintervall
46,5113 kr - 20,4096 kr

Lagernivåer
450 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    50.0 mm
  • Antal lober
    6
Ratt 56.0 mm M10 20.0 mm Stål PA

10364420

Prisintervall
106,0861 kr - 104,4884 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    56.0 mm
  • Total höjd
    29.0 mm
Ratt 56.0 mm M10 30.0 mm Stål PA

10364451

Prisintervall
107,2548 kr - 105,6275 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    56.0 mm
  • Total höjd
    29.0 mm
Ratt 45.0 mm Insats M8 PA Grå

10635575


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Tappmaterial
    Zinkpläterat stål
  • Knoppdiameter
    45.0 mm
  • Total höjd
    26.0 mm
Ratt 56.0 mm Insats M10 PA Grå

10635582


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    11.0 mm
  • Tappmaterial
    Zinkpläterat stål
  • Knoppdiameter
    56.0 mm
  • Total höjd
    29.0 mm