Meny Sök

Stjärnsformade vred - gängad bult

I lager

Stjärnformade hanvred och knoppar har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här hållbara stjärnformade knopparna är slagtåliga och kemikaliebeständiga och ger en snygg yta för färdiga tillämpningar som kräver justering.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
268 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppdiameter Gängstorlek Typ av montage Gängans längd Knoppmaterial Köp
96,6478 kr - 142,1206 kr 25 I lager
8
Threaded Female
32.0 mm
PA
560,7985 kr - 824,702 kr Fråga angående leveranstidhär
8
Threaded Female
38.0 mm
PA
12,6957 kr - 15,7991 kr 144 I lager
25.0 mm
M6
15,4784 kr - 32,4851 kr 26 I lager
M8
Nylon
11,1277 kr - 17,3163 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
Nylon
14,307 kr - 32,5575 kr 7390 I lager
M8
Nylon
73,6881 kr - 88,6907 kr Fråga angående leveranstidhär
56.0 mm
M8
Stud
40.0 mm
PA
28,1565 kr - 34,9017 kr 150 I lager
25.0 mm
M6
28,6365 kr - 35,5194 kr 50 I lager
32.0 mm
M6
44,8409 kr - 78,4615 kr 288 I lager
40.0 mm
M8
71,5289 kr - 92,7902 kr 24 I lager
50.0 mm
M10
12,55 kr - 44,0048 kr 50 I lager
M8
Nylon
12,3827 kr - 28,1979 kr 1033 I lager
M6
Nylon
13,1497 kr - 46,0324 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
Nylon
72,9124 kr - 87,6422 kr Fråga angående leveranstidhär
56.0 mm
M8
Stud
30.0 mm
PA
15,2274 kr - 53,3495 kr 1600 I lager
M6
Nylon
16,1617 kr - 56,5819 kr 1734 I lager
M8
Nylon
58,2989 kr - 72,8772 kr 10 I lager
45.0 mm
M8
Stud
30.0 mm
PA
13,6029 kr - 17,0369 kr 79 I lager
25.0 mm
M5
19,1481 kr - 23,828 kr 427 I lager
32.0 mm
M6
  • av 14
Ratt med tre ekrar 137.0 mm (OD) 32.0 mm Svart

10213971

Prisintervall
142,1206 kr - 96,6478 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    8
  • Gängans längd
    32.0 mm
  • Tappmaterial
    Galvaniserat stål
  • Total höjd
    45.0 mm
  • Antal lober
    3
4-armad ratt Hona 308.0 mm 8 38.0 mm PA Svart

10214015

Prisintervall
824,702 kr - 560,7985 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    8
  • Gängans längd
    38.0 mm
  • Tappmaterial
    Galvaniserat stål
  • Total höjd
    66.0 mm
  • Antal lober
    4
Ratt M6 Galvanised Steel

10188187

Prisintervall
15,7991 kr - 12,6957 kr

Lagernivåer
144 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Tappmaterial
    Galvanised Steel
  • Knoppdiameter
    25.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Ratt M8 Nylon

10280478

Prisintervall
32,4851 kr - 15,4784 kr

Lagernivåer
26 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Antal lober
    4
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Knoppmaterial
    Nylon
Ratt M8 Nylon

10280713

Prisintervall
17,3163 kr - 11,1277 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Antal lober
    6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Knoppmaterial
    Nylon
Ratt M8 Nylon

10280508

Prisintervall
32,5575 kr - 14,307 kr

Lagernivåer
7390 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Antal lober
    6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Knoppmaterial
    Nylon
Ratt 56.0 mm M8 40.0 mm Stål PA

10188088

Prisintervall
88,6907 kr - 73,6881 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    56.0 mm
  • Total höjd
    69.0 mm
Ratt M6 303 Rostfritt stål

10188200

Prisintervall
34,9017 kr - 28,1565 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Tappmaterial
    303 Rostfritt stål
  • Knoppdiameter
    25.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Ratt M6 303 Rostfritt stål

10188330

Prisintervall
35,5194 kr - 28,6365 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Tappmaterial
    303 Rostfritt stål
  • Knoppdiameter
    32.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Ratt M8 303 Rostfritt stål

10188460

Prisintervall
78,4615 kr - 44,8409 kr

Lagernivåer
288 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Tappmaterial
    303 Rostfritt stål
  • Knoppdiameter
    40.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Ratt M10 303 Rostfritt stål

10188576

Prisintervall
92,7902 kr - 71,5289 kr

Lagernivåer
24 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Tappmaterial
    303 Rostfritt stål
  • Knoppdiameter
    50.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Ratt M8 Nylon

10280720

Prisintervall
44,0048 kr - 12,55 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Antal lober
    6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Knoppmaterial
    Nylon
Ratt M6 Nylon

10280751

Prisintervall
28,1979 kr - 12,3827 kr

Lagernivåer
1033 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Antal lober
    6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Knoppmaterial
    Nylon
Ratt M8 Nylon

10280768

Prisintervall
46,0324 kr - 13,1497 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Antal lober
    6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Knoppmaterial
    Nylon
Ratt 56.0 mm M8 30.0 mm Stål PA

10188071

Prisintervall
87,6422 kr - 72,9124 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    56.0 mm
  • Total höjd
    59.0 mm
Ratt M6 Nylon

10280737

Prisintervall
53,3495 kr - 15,2274 kr

Lagernivåer
1600 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Antal lober
    4
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Knoppmaterial
    Nylon
Ratt M8 Nylon

10280744

Prisintervall
56,5819 kr - 16,1617 kr

Lagernivåer
1734 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Antal lober
    4
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Knoppmaterial
    Nylon
Ratt 45.0 mm M8 30.0 mm Stål PA

10188040

Prisintervall
72,8772 kr - 58,2989 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    45.0 mm
  • Total höjd
    56.0 mm
Ratt M5 Galvanised Steel

10188156

Prisintervall
17,0369 kr - 13,6029 kr

Lagernivåer
79 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Tappmaterial
    Galvanised Steel
  • Knoppdiameter
    25.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Ratt M6 Galvanised Steel

10188262

Prisintervall
23,828 kr - 19,1481 kr

Lagernivåer
427 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Tappmaterial
    Galvanised Steel
  • Knoppdiameter
    32.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090