Stjärnformade hanvred och knoppar har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här hållbara stjärnformade knopparna är slagtåliga och kemikaliebeständiga och ger en snygg yta för färdiga tillämpningar som kräver justering.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppdiameter | Gängstorlek | Typ av montage | Gängans längd | Knoppmaterial | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48,0797 kr - 48,6714 kr | 64 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Hangänga
|
1.378 in
35.0 mm
|
PP
|
||
| 53,6674 kr - 54,1523 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Hangänga
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 62,4296 kr - 66,0544 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Hangänga
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 32,2504 kr - 32,3983 kr | 16 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Hangänga
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 32,99 kr - 33,138 kr | 4 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Hangänga
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 32,99 kr - 33,138 kr | 260 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Hangänga
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 36,0967 kr - 36,2447 kr | 40 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Hangänga
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 38,7596 kr - 38,9075 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Hangänga
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
| 95,8636 kr - 98,4462 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Hongängad
|
0.433 in
11.0 mm
|
TPE
|
||
| 92,461 kr - 95,1029 kr | 19 I lager |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Hangänga
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE
|
||
| 117,6804 kr - 119,4585 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Hangänga
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 128,5578 kr - 132,1175 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Hangänga
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 94,976 kr - 97,9123 kr | 4 I lager |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Hangänga
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 15,6842 kr - 54,9499 kr | 1595 I lager |
|
M6
|
|
|
Nylon
|
||
| 16,6465 kr - 58,2793 kr | 1700 I lager |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 12,7542 kr - 29,0438 kr | 1000 I lager |
|
M6
|
|
|
Nylon
|
||
| 13,5441 kr - 47,4134 kr | 493 I lager |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 75,0998 kr - 90,2715 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.205 in
56.0 mm
|
M8
|
Gängad pinnbult
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 18,5067 kr - 30,0296 kr | 1404 I lager |
|
M6
|
|
|
Fenolplast
|
||
| 32,8112 kr - 74,5252 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M8
|
|
|
Fenolplast
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta