Meny Sök

Stjärnsformade vred - gängad bult

I lager

Stjärnformade hanvred och knoppar har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här hållbara stjärnformade knopparna är slagtåliga och kemikaliebeständiga och ger en snygg yta för färdiga tillämpningar som kräver justering.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
268 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppdiameter Gängstorlek Typ av montage Gängans längd Knoppmaterial Köp
97,5382 kr - 99,0607 kr Fråga angående leveranstidhär
45.0 mm
M8
Hangänga
20.0 mm
PA
101,445 kr - 102,9961 kr Fråga angående leveranstidhär
56.0 mm
M10
Hangänga
20.0 mm
PA
102,5509 kr - 104,1308 kr Fråga angående leveranstidhär
56.0 mm
M10
Hangänga
30.0 mm
PA
Fråga angående leveranstidhär
45.0 mm
M8
Hangänga
26.0 mm
Nylon
Fråga angående leveranstidhär
56.0 mm
M10
Female
11.0 mm
Nylon
9,3986 kr - 21,4184 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Nylon
9,9285 kr - 34,7778 kr 1481 I lager
M8
Nylon
73,6881 kr - 88,6907 kr Fråga angående leveranstidhär
56.0 mm
M8
Gängad pinnbult
40.0 mm
PA
28,1565 kr - 34,9017 kr 150 I lager
25.0 mm
M6
28,6365 kr - 35,5194 kr 50 I lager
32.0 mm
M6
44,8409 kr - 78,4615 kr 288 I lager
40.0 mm
M8
71,5289 kr - 92,7902 kr 24 I lager
50.0 mm
M10
13,6029 kr - 17,0369 kr 79 I lager
25.0 mm
M5
19,1481 kr - 23,828 kr 427 I lager
32.0 mm
M6
12,2433 kr - 27,8579 kr 894 I lager
M8
Nylon
12,3688 kr - 28,1779 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
Nylon
15,4784 kr - 32,4851 kr 26 I lager
M8
Nylon
11,1277 kr - 17,3163 kr 720 I lager
M8
Nylon
14,307 kr - 32,5575 kr 7140 I lager
M8
Nylon
13,458 kr - 16,8332 kr 4175 I lager
25.0 mm
M5
  • av 14
Ratt 45.0 mm M8 20.0 mm Stål PA

10364369

Prisintervall
99,0607 kr - 97,5382 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    45.0 mm
  • Total höjd
    26.0 mm
Ratt 56.0 mm M10 20.0 mm Stål PA

10364390

Prisintervall
102,9961 kr - 101,445 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    56.0 mm
  • Total höjd
    29.0 mm
Ratt 56.0 mm M10 30.0 mm Stål PA

10364437

Prisintervall
104,1308 kr - 102,5509 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    56.0 mm
  • Total höjd
    29.0 mm
Ratt 45.0 mm Gängad M8 PA Orange

10633731


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    26.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    45.0 mm
  • Total höjd
    47.0 mm
Ratt 56.0 mm Insats M10 PA Orange

10639450


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    11.0 mm
  • Tappmaterial
    Zinkpläterat stål
  • Knoppdiameter
    56.0 mm
  • Total höjd
    29.0 mm
Stjärnformat vred M6 20.0 mm (L)

10280423

Prisintervall
21,4184 kr - 9,3986 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Antal lober
    3
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Knoppmaterial
    Nylon
Ratt M8 40.0 mm 25.0 mm Svart Nylon

10280539

Prisintervall
34,7778 kr - 9,9285 kr

Lagernivåer
1481 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Antal lober
    3
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Knoppmaterial
    Nylon
Ratt 56.0 mm M8 40.0 mm Stål PA

10188088

Prisintervall
88,6907 kr - 73,6881 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    56.0 mm
  • Total höjd
    69.0 mm
Ratt M6 303 Rostfritt stål

10188200

Prisintervall
34,9017 kr - 28,1565 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Tappmaterial
    303 Rostfritt stål
  • Knoppdiameter
    25.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Ratt M6 303 Rostfritt stål

10188330

Prisintervall
35,5194 kr - 28,6365 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Tappmaterial
    303 Rostfritt stål
  • Knoppdiameter
    32.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Ratt M8 303 Rostfritt stål

10188460

Prisintervall
78,4615 kr - 44,8409 kr

Lagernivåer
288 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Tappmaterial
    303 Rostfritt stål
  • Knoppdiameter
    40.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Ratt M10 303 Rostfritt stål

10188576

Prisintervall
92,7902 kr - 71,5289 kr

Lagernivåer
24 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Tappmaterial
    303 Rostfritt stål
  • Knoppdiameter
    50.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Ratt M5 Galvanised Steel

10188156

Prisintervall
17,0369 kr - 13,6029 kr

Lagernivåer
79 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Tappmaterial
    Galvanised Steel
  • Knoppdiameter
    25.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Ratt M6 Galvanised Steel

10188262

Prisintervall
23,828 kr - 19,1481 kr

Lagernivåer
427 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Tappmaterial
    Galvanised Steel
  • Knoppdiameter
    32.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Ratt M8 60.0 mm 30.0 mm Svart Nylon

10280546

Prisintervall
27,8579 kr - 12,2433 kr

Lagernivåer
894 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Antal lober
    3
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Knoppmaterial
    Nylon
Ratt M8 40.0 mm 15.0 mm Svart Nylon

10280690

Prisintervall
28,1779 kr - 12,3688 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Antal lober
    4
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Knoppmaterial
    Nylon
Ratt M8 60.0 mm 20.0 mm Svart Nylon

10280478

Prisintervall
32,4851 kr - 15,4784 kr

Lagernivåer
26 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Antal lober
    4
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Knoppmaterial
    Nylon
Ratt M8 40.0 mm 15.0 mm Svart Nylon

10280713

Prisintervall
17,3163 kr - 11,1277 kr

Lagernivåer
720 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Antal lober
    6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Knoppmaterial
    Nylon
Ratt M8 60.0 mm 20.0 mm Svart Nylon

10280508

Prisintervall
32,5575 kr - 14,307 kr

Lagernivåer
7140 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Antal lober
    6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Knoppmaterial
    Nylon
Ratt M5 Galvanised Steel

10188149

Prisintervall
16,8332 kr - 13,458 kr

Lagernivåer
4175 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Tappmaterial
    Galvanised Steel
  • Knoppdiameter
    25.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090