Stjärnformade hanvred och knoppar har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här hållbara stjärnformade knopparna är slagtåliga och kemikaliebeständiga och ger en snygg yta för färdiga tillämpningar som kräver justering.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppdiameter | Gängstorlek | Typ av montage | Gängans längd | Knoppmaterial | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,1401 kr - 52,6506 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 10188620 | 46,5608 kr - 57,8823 kr | 25 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
|
|
|
|
| 113,5672 kr - 167,0115 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
8
|
Hongängad
|
1.26 in
32.0 mm
|
PA
|
||
| 16,7559 kr - 16,7559 kr | 30 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
|
|
|
||
| 87,355 kr - 87,355 kr | 957 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
|
|
PP
|
||
| 39,9431 kr - 39,9431 kr | 100 I lager |
1.496 in
38.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 53,4424 kr - 53,4424 kr | 40 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 29,3464 kr - 45,65 kr | 830 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 30,93 kr - 30,93 kr | 300 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 31,6847 kr - 39,7528 kr | 135 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
||
| 47,4405 kr - 59,333 kr | 10 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
|
|
|
||
| 104,5617 kr - 153,7545 kr | 47 I lager |
|
M12
|
Hongängad
|
1.26 in
32.0 mm
|
PA
|
||
| 381,6774 kr - 405,8201 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M10
|
Hongängad
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
| 250,0645 kr - 265,8305 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M5
|
Hongängad
|
0.591 in
15.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
| 48,6664 kr - 96,3428 kr | 123 I lager |
|
M12
|
|
|
Fenolplast
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
M12
|
|
|
Fenolplast
|
|||
| 658,0645 kr - 699,6758 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M12
|
Hongängad
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
| 24,4168 kr - 24,7041 kr | 24 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Hongängad
|
0.315 in
8.0 mm
|
PP
|
||
| 43,0886 kr - 43,3758 kr | 90 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Hongängad
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
| 46,1048 kr - 46,392 kr | 17 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Hongängad
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta