Stjärnformade hanvred och knoppar har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här hållbara stjärnformade knopparna är slagtåliga och kemikaliebeständiga och ger en snygg yta för färdiga tillämpningar som kräver justering.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppdiameter | Gängstorlek | Typ av montage | Gängans längd | Knoppmaterial | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59,175 kr - 59,4623 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Hangänga
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 45,0994 kr - 45,243 kr | 8 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Hangänga
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 41,2214 kr - 41,365 kr | 8 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Hangänga
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 43,0886 kr - 43,3758 kr | 70 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Hangänga
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 45,0994 kr - 45,243 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Hangänga
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 46,1048 kr - 46,392 kr | 71 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Hangänga
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
| 269,8064 kr - 286,7813 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M6
|
Hongängad
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
| 296,129 kr - 314,8065 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M8
|
Hongängad
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta