Stjärnformade honvred och knoppar har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här hållbara stjärnformade knopparna är slagtåliga och kemikaliebeständiga och ger en snygg yta för färdiga tillämpningar som kräver justering.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppdiameter | Antal lober | Gängstorlek | Färg | Knoppmaterial | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148,261 kr - 148,261 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M8
|
Grå
|
Rostfritt stål
|
||
| 185,6868 kr - 185,6868 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M12
|
Grå
|
Rostfritt stål
|
||
| 98,9586 kr - 98,9586 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Silver
|
Aluminium
|
||
| 69,0969 kr - 69,0969 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M6
|
Silver
|
Aluminium
|
||
| 188,2172 kr - 188,2172 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.756 in
70.0 mm
|
5
|
M16
|
Silver
|
Aluminium
|
||
| 236,4313 kr - 236,4313 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
3
|
M8
|
Grå
|
Rostfritt stål
|
||
| 335,7573 kr - 335,7573 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
3
|
M8
|
Grå
|
Rostfritt stål
|
||
| 272,4151 kr - 272,4151 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
3
|
M8
|
Grå
|
Rostfritt stål
|
||
| 204,7602 kr - 204,7602 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.48 in
63.0 mm
|
4
|
M12
|
Silver
|
Aluminium
|
||
| 448,0346 kr - 448,0346 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
3
|
M12
|
Grå
|
Rostfritt stål
|
||
| 169,4975 kr - 169,4975 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M10
|
Silver
|
Aluminium
|
||
| 176,6943 kr - 176,6943 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Grå
|
Rostfritt stål
|
||
| 221,6841 kr - 221,6841 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M12
|
Grå
|
Rostfritt stål
|
||
| 137,1054 kr - 137,1054 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M12
|
Silver
|
Aluminium
|
||
| 144,6695 kr - 144,6695 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M8
|
Grå
|
Rostfritt stål
|
||
| 181,7279 kr - 181,7279 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Grå
|
Rostfritt stål
|
||
| 69,0969 kr - 69,0969 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M8
|
Silver
|
Aluminium
|
||
| 483,2973 kr - 483,2973 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
3
|
M10
|
Grå
|
Rostfritt stål
|
||
| 376,7746 kr - 376,7746 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
3
|
M8
|
Grå
|
Rostfritt stål
|
||
| 483,2973 kr - 483,2973 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
3
|
M12
|
Grå
|
Rostfritt stål
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta