Meny Sök

Stjärnformade vred och knoppar - Honor

I lager

Stjärnformade honvred och knoppar har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här hållbara stjärnformade knopparna är slagtåliga och kemikaliebeständiga och ger en snygg yta för färdiga tillämpningar som kräver justering.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
224 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppdiameter Antal lober Gängstorlek Färg Knoppmaterial Köp
20,6379 kr - 25,652 kr 57 I lager
32.0 mm
4
M6
Svart
Glass Fibre Reinforced Nylon
31,5118 kr - 42,051 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
4
M10
Svart
Glass Fibre Reinforced Nylon
16,9286 kr - 38,5371 kr 13788 I lager
40.0 mm
6
M6
Svart
Nylon
1,5451 kr - 2,2516 kr 1450 I lager
50.0 mm
6
M6
Svart
PA
25,9228 kr - 32,2303 kr 198 I lager
25.0 mm
4
M6
Svart
Glass Fibre Reinforced Nylon
46,1148 kr - 80,4924 kr Fråga angående leveranstidhär
43.0 mm
5
M8
Svart
TPE
31,6247 kr - 39,225 kr 41 I lager
50.0 mm
4
M8
Svart
Glass Fibre Reinforced Nylon
29,3905 kr - 37,0803 kr 330 I lager
25.0 mm
4
M5
Svart
Glass Fibre Reinforced Nylon
117,4106 kr - 146,7745 kr Fråga angående leveranstidhär
31.0 mm
4
M6
Grå
304 Rostfritt stål
64,8302 kr - 64,8302 kr 490 I lager
40.0 mm
5
M8
Svart
PP
61,009 kr - 106,6311 kr 344 I lager
40.0 mm
4
M8
Svart
Glass Fibre Reinforced Nylon
81,4206 kr - 101,2008 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
4
M10
Grå
PA
270,7801 kr - 270,7801 kr Fråga angående leveranstidhär
60.0 mm
5
M10
Grå
Aluminium
242,0876 kr - 242,0876 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
5
M10
Grå
Aluminium
242,0876 kr - 242,0876 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
5
M8
Naturfärgad
Aluminium
92,6577 kr - 115,1615 kr Fråga angående leveranstidhär
66.0 mm
5
M10
Svart
TPE
137,969 kr - 251,1037 kr 70 I lager
77.0 mm
5
M12
Svart
TPE
12,7797 kr - 16,0347 kr 751 I lager
25.0 mm
5
M4
Svart
Glass Fibre Reinforced Nylon
127,6917 kr - 169,9417 kr Fråga angående leveranstidhär
80.0 mm
6
16.0 mm
Svart
PA
29,0464 kr - 94,93 kr 225 I lager
60.0 mm
4
M8
Svart
Nylon
  • av 12
Ratt M6 Glass Fibre Reinforced Nylon Svart

10188255

Prisintervall
25,652 kr - 20,6379 kr

Lagernivåer
57 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Knopphöjd
    22.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Antal lober
    4
Ratt M10 Glass Fibre Reinforced Nylon Svart

10188507

Prisintervall
42,051 kr - 31,5118 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Knopphöjd
    31.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Antal lober
    4
Ratt M6 40.0 mm Svart Nylon

10280676

Prisintervall
38,5371 kr - 16,9286 kr

Lagernivåer
13788 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Antal lober
    6
  • Knoppdiameter
    40.0 mm
Ratt M6 60.0 mm PA Svart

10144084

Prisintervall
2,2516 kr - 1,5451 kr

Lagernivåer
1450 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Skruv
  • Commodity Code
    3926909790
Ratt M6 Glass Fibre Reinforced Nylon Svart

10188194

Prisintervall
32,2303 kr - 25,9228 kr

Lagernivåer
198 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Knopphöjd
    20.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Antal lober
    4
Ratt, mjuk yta 43.0 mm Insats M8 PP;TPE Svart

10188002

Prisintervall
80,4924 kr - 46,1148 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Knopphöjd
    29.0 mm
  • Total höjd
    29.0 mm
  • Gängans längd
    13.0 mm
  • Färg
    Svart
Ratt M8 Glass Fibre Reinforced Nylon Svart

10188514

Prisintervall
39,225 kr - 31,6247 kr

Lagernivåer
41 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Knopphöjd
    31.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Antal lober
    4
Ratt M5 Glass Fibre Reinforced Nylon Svart

10188217

Prisintervall
37,0803 kr - 29,3905 kr

Lagernivåer
330 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Knopphöjd
    20.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Antal lober
    4
Ratt M6 304 Rostfritt stål Grå

10271780

Prisintervall
146,7745 kr - 117,4106 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Knopphöjd
    6.5 mm
  • Total höjd
    21.5 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Grå
Ratt M8 40.0 mm Svart PP

10275252

Prisintervall
64,8302 kr - 64,8302 kr

Lagernivåer
490 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Knopphöjd
    29.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Antal lober
    5
Ratt M8 Glass Fibre Reinforced Nylon Svart

10188453

Prisintervall
106,6311 kr - 61,009 kr

Lagernivåer
344 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Knopphöjd
    26.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Antal lober
    4
Ratt 70.0 mm Insats M10 PA Grå

10188095

Prisintervall
101,2008 kr - 81,4206 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Total höjd
    35.0 mm
  • Gängans längd
    18.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Typ av fäste
    Insats
Ratt 60.0 mm M10 Aluminium Grå

10271711

Prisintervall
270,7801 kr - 270,7801 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Total höjd
    39.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Commodity Code
    7616999099
  • Total diameter
    60.0 mm
Ratt 50.0 mm M10 Aluminium Grå

10271759

Prisintervall
242,0876 kr - 242,0876 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Commodity Code
    7616999099
  • Total diameter
    50.0 mm
Ratt 50.0 mm M8 Aluminium Naturfärgad

10386316

Prisintervall
242,0876 kr - 242,0876 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    7616100099
  • Total diameter
    50.0 mm
Ratt, mjuk yta 66.0 mm Insats M10 PP;TPE Svart

10188026

Prisintervall
115,1615 kr - 92,6577 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Knopphöjd
    38.5 mm
  • Total höjd
    38.5 mm
  • Gängans längd
    17.0 mm
  • Färg
    Svart
Ratt, mjuk yta 77.0 mm Insats M12 PP;TPE Svart

10188033

Prisintervall
251,1037 kr - 137,969 kr

Lagernivåer
70 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Knopphöjd
    46.0 mm
  • Total höjd
    46.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Färg
    Svart
Ratt M4 Glass Fibre Reinforced Nylon Svart

10188125

Prisintervall
16,0347 kr - 12,7797 kr

Lagernivåer
751 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Knopphöjd
    20.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Antal lober
    5
Ratt 80.0 mm H7 Reamed Pass Thru-Hole 16.0 mm PA Svart

10188767

Prisintervall
169,9417 kr - 127,6917 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    16.0 mm
  • Knopphöjd
    40.0 mm
  • Total höjd
    40.0 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Färg
    Svart
Ratt M8 60.0 mm Svart Nylon

10280485

Prisintervall
94,93 kr - 29,0464 kr

Lagernivåer
225 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Antal lober
    4
  • Knoppdiameter
    60.0 mm