Meny Sök

Stjärnformade vred och knoppar - Honor

I lager

Stjärnformade honvred och knoppar har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här hållbara stjärnformade knopparna är slagtåliga och kemikaliebeständiga och ger en snygg yta för färdiga tillämpningar som kräver justering.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
224 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppdiameter Antal lober Gängstorlek Färg Knoppmaterial Köp
179,4656 kr - 179,4656 kr 10 I lager
40.0 mm
5
M6
Grå
Aluminium
270,7801 kr - 270,7801 kr 1 I lager
60.0 mm
5
M10
Grå
Aluminium
32,46 kr - 32,46 kr 2863 I lager
28.0 mm
5
M6
Svart
PP
64,5605 kr - 64,5605 kr 10 I lager
40.0 mm
5
M8
Svart
PP
71,9253 kr - 71,9253 kr 30 I lager
50.0 mm
5
M8
Svart
PP
37,5281 kr - 74,0344 kr 1012 I lager
40.0 mm
4
M8
Svart
Fenolplast
55,6247 kr - 77,8746 kr 200 I lager
4
M10
Svart
Fenolplast
100,3226 kr - 100,3226 kr 20 I lager
60.0 mm
4
M12
Svart
PP
229,3464 kr - 232,7935 kr Fråga angående leveranstidhär
60.0 mm
5
M10
Krom
PA
18,0581 kr - 63,2818 kr 500 I lager
40.0 mm
6
M8
Svart
Nylon
15,1577 kr - 53,0262 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
3
M6
Svart
Nylon
115,2809 kr - 115,2809 kr 91 I lager
4
M12
Svart
Fenolplast
28,2795 kr - 28,2795 kr 337 I lager
40.0 mm
4
M6
Svart
Fenolplast
43,5627 kr - 43,5627 kr 38 I lager
4
M12
Svart
Fenolplast
11,6715 kr - 11,6715 kr 3740 I lager
45.0 mm
5
M8
Svart
Nylon
20,9586 kr - 20,9586 kr 4865 I lager
60.0 mm
6
M10
Svart
Nylon
21,5603 kr - 21,5603 kr 210 I lager
28.0 mm
5
M6
Svart
PP
31,5571 kr - 31,5571 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
5
M6
Svart
PP
46,9851 kr - 46,9851 kr 1 I lager
60.0 mm
5
M8
Svart
PP
220,5571 kr - 220,5571 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
8
M8
Grå
304 Rostfritt stål
  • av 12
Ratt 40.0 mm M6 Aluminium Grå

10271735

Prisintervall
179,4656 kr - 179,4656 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Total höjd
    24.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Commodity Code
    7616999099
  • Total diameter
    40.0 mm
Ratt 60.0 mm M10 Aluminium Grå

10271766

Prisintervall
270,7801 kr - 270,7801 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Total höjd
    39.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Commodity Code
    7616999099
  • Total diameter
    60.0 mm
Ratt M6 28.0 mm 25.0 mm Svart PP

10275191

Prisintervall
32,46 kr - 32,46 kr

Lagernivåer
2863 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Knopphöjd
    25.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Antal lober
    5
Ratt M8 40.0 mm Svart PP

10275337

Prisintervall
64,5605 kr - 64,5605 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Knopphöjd
    29.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Antal lober
    5
Ratt M8 50.0 mm Svart PP

10275375

Prisintervall
71,9253 kr - 71,9253 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Knopphöjd
    30.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Antal lober
    5
Ratt M8 40.0 mm Fenolplast Svart

10203385

Prisintervall
74,0344 kr - 37,5281 kr

Lagernivåer
1012 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Antal lober
    4
  • Knoppdiameter
    40.0 mm
Ratt M10 60.0 mm Fenolplast Svart

10246443

Prisintervall
77,8746 kr - 55,6247 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Antal lober
    4
Ratt M12 PP Svart

10275726

Prisintervall
100,3226 kr - 100,3226 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Knopphöjd
    26.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Antal lober
    4
Ratt 60.0 mm Gängad M10 PPA Krom

10364925

Prisintervall
232,7935 kr - 229,3464 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Knopphöjd
    365.0 mm
  • Total höjd
    365.0 mm
  • Gängans längd
    21.0 mm
  • Färg
    Krom
Ratt M8 40.0 mm Svart Nylon

10280492

Prisintervall
63,2818 kr - 18,0581 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Antal lober
    6
  • Knoppdiameter
    40.0 mm
Ratt M6

10280652

Prisintervall
53,0262 kr - 15,1577 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Antal lober
    3
  • Knoppdiameter
    40.0 mm
Ratt M12 80.0 mm Fenolplast Svart

10252130

Prisintervall
115,2809 kr - 115,2809 kr

Lagernivåer
91 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Antal lober
    4
Ratt M6 40.0 mm Fenolplast Svart

10252178

Prisintervall
28,2795 kr - 28,2795 kr

Lagernivåer
337 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Antal lober
    4
  • Knoppdiameter
    40.0 mm
Ratt M12 50.0 mm Fenolplast Svart

10252215

Prisintervall
43,5627 kr - 43,5627 kr

Lagernivåer
38 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Antal lober
    4
Ratt M8 45.0 mm Nylon Svart

10252321

Prisintervall
11,6715 kr - 11,6715 kr

Lagernivåer
3740 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Antal lober
    5
  • Knoppdiameter
    45.0 mm
Ratt M10 60.0 mm Nylon Svart

10257418

Prisintervall
20,9586 kr - 20,9586 kr

Lagernivåer
4865 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Antal lober
    6
  • Knoppdiameter
    60.0 mm
Ratt, mjuk yta M6 Svart

10271292

Prisintervall
21,5603 kr - 21,5603 kr

Lagernivåer
210 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Knopphöjd
    26.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Antal lober
    5
Ratt, mjuk yta M6 Svart

10271438

Prisintervall
31,5571 kr - 31,5571 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Knopphöjd
    31.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Antal lober
    5
Ratt, mjuk yta M8 Svart

10271506

Prisintervall
46,9851 kr - 46,9851 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Knopphöjd
    35.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Antal lober
    5
Ratt M8 304 Rostfritt stål Grå

10271575

Prisintervall
220,5571 kr - 220,5571 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Total höjd
    24.2 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Commodity Code
    7326909890