Meny Sök

Spring Washers

I lager

Fjäderbrickor utformade för att upprätthålla en konsekvent kraft genom ett brett spektrum av avböjning. De kan staplas flera gånger och fördelar hög lastkapacitet med ett litet fotavtryck. De svarar bra på tryck, stötar eller variationer i vibrationen. Material: Rostfritt stål, Stål, Acetal, Kolstål Färg: Naturfärgad, Vit, Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
125 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Innerdiameter Ytterdiameter Tjocklek Köp
0,4822 kr - 0,5953 kr 1670 I lager
7.0 mm
11.4 mm
0.9 mm
1,2918 kr - 1,5949 kr 374 I lager
11.5 mm
21.5 mm
1.0 mm
1,3161 kr - 1,6248 kr 28996 I lager
11.5 mm
21.5 mm
1.4 mm
0,3657 kr - 0,4514 kr 12475 I lager
6.0 mm
10.6 mm
0.9 mm
0,6546 kr - 0,8081 kr Fråga angående leveranstidhär
6.7 mm
14.4 mm
1.0 mm
10218273 0,3106 kr - 0,3836 kr 1901 I lager
4.4 mm
7.5 mm
0.7 mm
0,4239 kr - 0,5233 kr 2000 I lager
5.2 mm
9.3 mm
0.8 mm
0,6338 kr - 0,7825 kr Fråga angående leveranstidhär
8.3 mm
16.8 mm
1.2 mm
0,176 kr - 0,176 kr 11168 I lager
3.1 mm
5.6 mm
1.0 mm
0,2411 kr - 0,2411 kr 1221 I lager
5.1 mm
8.8 mm
1.6 mm
0,1834 kr - 0,1834 kr 3156 I lager
4.1 mm
7.0 mm
1.2 mm
0,2529 kr - 0,2529 kr 3670 I lager
6.1 mm
9.9 mm
1.6 mm
0,4586 kr - 0,4586 kr 1992 I lager
8.1 mm
12.7 mm
2.0 mm
43,1977 kr - 47,9318 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
47.6 mm
1.5 mm
48,6714 kr - 53,9972 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
47.6 mm
2.2 mm
63,0214 kr - 70,1224 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
50.8 mm
2.5 mm
122,4923 kr - 136,1026 kr Fråga angående leveranstidhär
19.2 mm
57.2 mm
3.8 mm
30,771 kr - 34,1736 kr Fråga angående leveranstidhär
11.2 mm
22.2 mm
1.1 mm
35,9488 kr - 39,6472 kr Fråga angående leveranstidhär
12.8 mm
25.4 mm
1.3 mm
43,9374 kr - 48,8194 kr Fråga angående leveranstidhär
14.4 mm
28.6 mm
1.4 mm
  • av 7
Fjäderbricka 7.0 mm 11.4 mm 0.9 mm Acetal

10218303

Prisintervall
0,5953 kr - 0,4822 kr

Lagernivåer
1670 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    11.4 mm
  • Innerdiameter
    7.0 mm
  • Tjocklek
    0.9 mm
  • Material
    Acetal
Fjäderbricka 11.5 mm 21.5 mm 1.0 mm Acetal

10218341

Prisintervall
1,5949 kr - 1,2918 kr

Lagernivåer
374 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    21.5 mm
  • Innerdiameter
    11.5 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Material
    Acetal
Fjäderbricka 11.5 mm 21.5 mm 1.4 mm Acetal

10218334

Prisintervall
1,6248 kr - 1,3161 kr

Lagernivåer
28996 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    21.5 mm
  • Innerdiameter
    11.5 mm
  • Tjocklek
    1.4 mm
  • Material
    Acetal
Fjäderbricka 6.0 mm 10.6 mm 0.9 mm Acetal

10218297

Prisintervall
0,4514 kr - 0,3657 kr

Lagernivåer
12475 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    10.6 mm
  • Innerdiameter
    6.0 mm
  • Tjocklek
    0.9 mm
  • Material
    Acetal
Fjäderbricka 6.7 mm 14.4 mm 1.0 mm Acetal

10218310

Prisintervall
0,8081 kr - 0,6546 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    14.4 mm
  • Innerdiameter
    6.7 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Material
    Acetal
Fjäderbricka 4.4 mm 7.5 mm 0.7 mm Acetal

10218273

Prisintervall
0,3836 kr - 0,3106 kr

Lagernivåer
1901 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    7.5 mm
  • Innerdiameter
    4.4 mm
  • Tjocklek
    0.7 mm
  • Material
    Acetal
Fjäderbricka 5.2 mm 9.3 mm 0.8 mm Acetal

10218280

Prisintervall
0,5233 kr - 0,4239 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    9.3 mm
  • Innerdiameter
    5.2 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Material
    Acetal
Fjäderbricka 8.3 mm 16.8 mm 1.2 mm Acetal

10218327

Prisintervall
0,7825 kr - 0,6338 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    16.8 mm
  • Innerdiameter
    8.3 mm
  • Tjocklek
    1.2 mm
  • Material
    Acetal
Fjäderbricka 3.1 mm 5.6 mm 1.0 mm Stål

10240038

Prisintervall
0,176 kr - 0,176 kr

Lagernivåer
11168 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    5.6 mm
  • Innerdiameter
    3.1 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Material
    Stål
Fjäderbricka 5.1 mm 8.8 mm 1.6 mm Stål

10240052

Prisintervall
0,2411 kr - 0,2411 kr

Lagernivåer
1221 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    8.8 mm
  • Innerdiameter
    5.1 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Material
    Stål
Fjäderbricka 4.1 mm 7.0 mm 1.2 mm Stål

10240045

Prisintervall
0,1834 kr - 0,1834 kr

Lagernivåer
3156 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    7.0 mm
  • Innerdiameter
    4.1 mm
  • Tjocklek
    1.2 mm
  • Material
    Stål
Fjäderbricka 6.1 mm 9.9 mm 1.6 mm Stål

10240069

Prisintervall
0,2529 kr - 0,2529 kr

Lagernivåer
3670 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    9.9 mm
  • Innerdiameter
    6.1 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Material
    Stål
Fjäderbricka 8.1 mm 12.7 mm 2.0 mm Stål

10240076

Prisintervall
0,4586 kr - 0,4586 kr

Lagernivåer
1992 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    12.7 mm
  • Innerdiameter
    8.1 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Material
    Stål
Belleville-bricka ASTM 16.0 mm 47.6 mm Kolstål

10444245

Prisintervall
47,9318 kr - 43,1977 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    47.6 mm
  • Innerdiameter
    16.0 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Belastad höjd
    2.2 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1481.0 N
Belleville-bricka 16.0 mm 47.6 mm 5867.0 N Kolstål

10639160

Prisintervall
53,9972 kr - 48,6714 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    47.6 mm
  • Innerdiameter
    16.0 mm
  • Tjocklek
    2.2 mm
  • Belastad höjd
    2.7 mm
  • Last i liggande läge
    5867.0 N
Belleville-bricka 25.4 mm 50.8 mm 9519.0 N Kolstål

10642863

Prisintervall
70,1224 kr - 63,0214 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    50.8 mm
  • Innerdiameter
    25.4 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Belastad höjd
    3.1 mm
  • Last i liggande läge
    9519.0 N
Belleville-bricka 19.2 mm 57.2 mm 19105.0 N Kolstål

10639184

Prisintervall
136,1026 kr - 122,4923 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    57.2 mm
  • Innerdiameter
    19.2 mm
  • Tjocklek
    3.8 mm
  • Belastad höjd
    4.3 mm
  • Last i liggande läge
    19105.0 N
Belleville-bricka AMS 11.2 mm 22.2 mm Rostfritt stål

10444368

Prisintervall
34,1736 kr - 30,771 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    22.2 mm
  • Innerdiameter
    11.2 mm
  • Tjocklek
    1.1 mm
  • Belastad höjd
    1.4 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1018.0 N
Belleville-bricka AMS 12.8 mm 25.4 mm Rostfritt stål

10444405

Prisintervall
39,6472 kr - 35,9488 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    25.4 mm
  • Innerdiameter
    12.8 mm
  • Tjocklek
    1.3 mm
  • Belastad höjd
    1.6 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1286.0 N
Belleville-bricka AMS 14.4 mm 28.6 mm Rostfritt stål

10444436

Prisintervall
48,8194 kr - 43,9374 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    28.6 mm
  • Innerdiameter
    14.4 mm
  • Tjocklek
    1.4 mm
  • Belastad höjd
    1.8 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1530.0 N