Meny Sök

Fjäderbricka 6.7 mm 14.4 mm 1.0 mm Acetal

Spring Washer made from Acetal and featuring a 14.3 mm | 0.564 in Outside Diameter, 6.7 mm | 0.264 in Inside Diameter and 1 mm | 0.038 inThickness. This item is compatible with 1/4 screws sizes.
Essentra artikelnummer:

10218310

Tillverkarens artikelnummer:

17SPRINGW400

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,8081 kr
5000 - 19999 0,7273 kr
20000 + 0,6546 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

808,10 kr

1000 x 0,8081 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ytterdiameter 14.4 mm
Innerdiameter 6.7 mm
Tjocklek 1.0 mm
Material Acetal

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss