Meny Sök

Spring Washers

I lager

Fjäderbrickor utformade för att upprätthålla en konsekvent kraft genom ett brett spektrum av avböjning. De kan staplas flera gånger och fördelar hög lastkapacitet med ett litet fotavtryck. De svarar bra på tryck, stötar eller variationer i vibrationen. Material: Rostfritt stål, Stål, Acetal, Kolstål Färg: Naturfärgad, Vit, Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
125 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Innerdiameter Ytterdiameter Tjocklek Köp
44,973 kr - 50,0029 kr Fråga angående leveranstidhär
17.6 mm
34.9 mm
1.1 mm
177,821 kr - 187,1411 kr Fråga angående leveranstidhär
31.8 mm
63.5 mm
4.4 mm
154,003 kr - 162,1396 kr Fråga angående leveranstidhär
34.9 mm
69.9 mm
3.4 mm
19,9715 kr - 22,0427 kr Fråga angående leveranstidhär
5.6 mm
11.1 mm
0.4 mm
23,8179 kr - 26,6287 kr Fråga angående leveranstidhär
9.7 mm
19.1 mm
0.9 mm
101,3372 kr - 112,7284 kr Fråga angående leveranstidhär
34.9 mm
69.9 mm
2.2 mm
117,4624 kr - 130,4809 kr Fråga angående leveranstidhär
38.1 mm
76.2 mm
2.4 mm
51,7781 kr - 57,5477 kr Fråga angående leveranstidhär
12.8 mm
38.1 mm
2.6 mm
51,4823 kr - 57,1039 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
50.8 mm
1.7 mm
60,0626 kr - 66,7198 kr Fråga angående leveranstidhär
19.2 mm
57.2 mm
1.7 mm
60,6544 kr - 67,3116 kr Fråga angående leveranstidhär
28.6 mm
57.2 mm
1.9 mm
82,993 kr - 92,1651 kr Fråga angående leveranstidhär
19.2 mm
57.2 mm
2.6 mm
75,1523 kr - 83,2888 kr Fråga angående leveranstidhär
31.8 mm
63.5 mm
2.0 mm
21,8947 kr - 24,2617 kr Fråga angående leveranstidhär
8.1 mm
15.9 mm
0.6 mm
129,7412 kr - 144,0912 kr Fråga angående leveranstidhär
28.6 mm
57.2 mm
4.0 mm
53,1096 kr - 59,3229 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
50.8 mm
2.1 mm
18,936 kr - 21,0071 kr Fråga angående leveranstidhär
6.5 mm
12.7 mm
0.5 mm
47,7838 kr - 53,1096 kr Fråga angående leveranstidhär
19.2 mm
38.1 mm
2.7 mm
124,8593 kr - 138,6175 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
76.2 mm
2.3 mm
20,7112 kr - 23,0782 kr Fråga angående leveranstidhär
6.5 mm
16.2 mm
0.8 mm
  • av 7
Belleville-bricka AMS 17.6 mm 34.9 mm Rostfritt stål

10444450

Prisintervall
50,0029 kr - 44,973 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    34.9 mm
  • Innerdiameter
    17.6 mm
  • Tjocklek
    1.1 mm
  • Belastad höjd
    1.7 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1001.0 N
Belleville-bricka 31.8 mm 63.5 mm 31800.0 N Kolstål

10639269

Prisintervall
187,1411 kr - 177,821 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    63.5 mm
  • Innerdiameter
    31.8 mm
  • Tjocklek
    4.4 mm
  • Belastad höjd
    5.0 mm
  • Last i liggande läge
    31800.0 N
Belleville-bricka 34.9 mm 69.9 mm 14279.0 N Kolstål

10642504

Prisintervall
162,1396 kr - 154,003 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    69.9 mm
  • Innerdiameter
    34.9 mm
  • Tjocklek
    3.4 mm
  • Belastad höjd
    4.2 mm
  • Last i liggande läge
    14279.0 N
Belleville-bricka AMS 5.6 mm 11.1 mm Rostfritt stål

10423127

Prisintervall
22,0427 kr - 19,9715 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    11.1 mm
  • Innerdiameter
    5.6 mm
  • Tjocklek
    0.4 mm
  • Belastad höjd
    0.6 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    151.20 N
Belleville-bricka AMS 9.7 mm 19.1 mm Rostfritt stål

10444320

Prisintervall
26,6287 kr - 23,8179 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    19.1 mm
  • Innerdiameter
    9.7 mm
  • Tjocklek
    0.9 mm
  • Belastad höjd
    1.1 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    627.0 N
Belleville-bricka 34.9 mm 69.9 mm 6405.0 N Kolstål

10642849

Prisintervall
112,7284 kr - 101,3372 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    69.9 mm
  • Innerdiameter
    34.9 mm
  • Tjocklek
    2.2 mm
  • Belastad höjd
    3.4 mm
  • Last i liggande läge
    6405.0 N
Belleville-bricka 38.1 mm 76.2 mm 7251.0 N Kolstål

10633564

Prisintervall
130,4809 kr - 117,4624 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    76.2 mm
  • Innerdiameter
    38.1 mm
  • Tjocklek
    2.4 mm
  • Belastad höjd
    3.6 mm
  • Last i liggande läge
    7251.0 N
Belleville-bricka 12.8 mm 38.1 mm 9163.0 N Kolstål

10639214

Prisintervall
57,5477 kr - 51,7781 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    38.1 mm
  • Innerdiameter
    12.8 mm
  • Tjocklek
    2.6 mm
  • Belastad höjd
    2.9 mm
  • Last i liggande läge
    9163.0 N
Belleville-bricka 25.4 mm 50.8 mm 3825.0 N Kolstål

10628898

Prisintervall
57,1039 kr - 51,4823 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    50.8 mm
  • Innerdiameter
    25.4 mm
  • Tjocklek
    1.7 mm
  • Belastad höjd
    2.5 mm
  • Last i liggande läge
    3825.0 N
Belleville-bricka 19.2 mm 57.2 mm 3256.0 N Kolstål

10642870

Prisintervall
66,7198 kr - 60,0626 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    57.2 mm
  • Innerdiameter
    19.2 mm
  • Tjocklek
    1.7 mm
  • Belastad höjd
    2.6 mm
  • Last i liggande läge
    3256.0 N
Belleville-bricka 28.6 mm 57.2 mm 4893.0 N Kolstål

10630358

Prisintervall
67,3116 kr - 60,6544 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    57.2 mm
  • Innerdiameter
    28.6 mm
  • Tjocklek
    1.9 mm
  • Belastad höjd
    2.9 mm
  • Last i liggande läge
    4893.0 N
Belleville-bricka 19.2 mm 57.2 mm 8105.0 N Kolstål

10639177

Prisintervall
92,1651 kr - 82,993 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    57.2 mm
  • Innerdiameter
    19.2 mm
  • Tjocklek
    2.6 mm
  • Belastad höjd
    3.2 mm
  • Last i liggande läge
    8105.0 N
Belleville-bricka 31.8 mm 63.5 mm 5605.0 N Kolstål

10639221

Prisintervall
83,2888 kr - 75,1523 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    63.5 mm
  • Innerdiameter
    31.8 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Belastad höjd
    3.1 mm
  • Last i liggande läge
    5605.0 N
Belleville-bricka AMS 8.1 mm 15.9 mm Rostfritt stål

10444283

Prisintervall
24,2617 kr - 21,8947 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    15.9 mm
  • Innerdiameter
    8.1 mm
  • Tjocklek
    0.6 mm
  • Belastad höjd
    0.8 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    262.0 N
Belleville-bricka 28.6 mm 57.2 mm 26569.0 N Kolstål

10642832

Prisintervall
144,0912 kr - 129,7412 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    57.2 mm
  • Innerdiameter
    28.6 mm
  • Tjocklek
    4.0 mm
  • Belastad höjd
    4.6 mm
  • Last i liggande läge
    26569.0 N
Belleville-bricka 25.4 mm 50.8 mm 6619.0 N Kolstål

10642856

Prisintervall
59,3229 kr - 53,1096 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    50.8 mm
  • Innerdiameter
    25.4 mm
  • Tjocklek
    2.1 mm
  • Belastad höjd
    2.8 mm
  • Last i liggande läge
    6619.0 N
Belleville-bricka AMS 6.5 mm 12.7 mm Rostfritt stål

10423059

Prisintervall
21,0071 kr - 18,936 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    12.7 mm
  • Innerdiameter
    6.5 mm
  • Tjocklek
    0.5 mm
  • Belastad höjd
    0.7 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    169.0 N
Belleville-bricka 19.2 mm 38.1 mm 12602.0 N Kolstål

10642818

Prisintervall
53,1096 kr - 47,7838 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    38.1 mm
  • Innerdiameter
    19.2 mm
  • Tjocklek
    2.7 mm
  • Belastad höjd
    3.1 mm
  • Last i liggande läge
    12602.0 N
Belleville-bricka 25.4 mm 76.2 mm 5534.0 N Kolstål

10642511

Prisintervall
138,6175 kr - 124,8593 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    76.2 mm
  • Innerdiameter
    25.4 mm
  • Tjocklek
    2.3 mm
  • Belastad höjd
    3.4 mm
  • Last i liggande läge
    5534.0 N
Belleville-bricka ASTM 6.5 mm 16.2 mm Kolstål

10443910

Prisintervall
23,0782 kr - 20,7112 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    16.2 mm
  • Innerdiameter
    6.5 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Belastad höjd
    1.0 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    444.0 N