Meny Sök

Belleville-bricka 16.0 mm 47.6 mm 5867.0 N Kolstål

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Carbon Steel.
Essentra artikelnummer:

10639160

Tillverkarens artikelnummer:

1218208

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
20 - 99 53,9972 kr
100 - 199 51,4823 kr
200 + 48,6714 kr
Standardförpackning: 20

Beställ i flerpack med 20

Totalpris:

1 079,94 kr

20 x 53,9972 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ytterdiameter 47.6 mm
Innerdiameter 16.0 mm
Tjocklek 2.2 mm
Belastad höjd 2.7 mm
Last i liggande läge 5867.0 N
Belastning vid maximal deformering 3737.0 N
Belastning vid minsta deformering 2758.0 N
Material Kolstål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss