Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Spiralbindningen för kablar är en kraftig och hållbar lösning som motstår stötar för att skydda kabelselar. Den skyddar mot skador och slitage utan att begränsa flexibiliteten. Enkel att montera med specialverktyg.
Serienummer: SR1723
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Väggtjocklek | Kabeldiameter | Färg | Längd per spole | Material | Innerdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 734,88 kr - 1 734,88 kr | 158 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Svart
|
328.084 ft
100.0 m
|
Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1 535,17 kr - 1 535,17 kr | 45 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Svart
|
164.042 ft
50.0 m
|
Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 10170779 | 616,57 kr - 662,75 kr | 31 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silver
|
164.042 ft
50.0 m
|
PP
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
| 406,89 kr - 436,84 kr | 99 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vit
|
65.617 ft
20.0 m
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 483,03 kr - 516,72 kr | 187 I lager |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Svart
|
98.425 ft
30.0 m
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1 206,93 kr - 1 206,93 kr | 55 I lager |
0.051 in
1.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Svart
|
49.213 ft
15.0 m
|
Nylon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 2 109,31 kr - 2 109,31 kr | 224 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Svart
|
328.084 ft
100.0 m
|
Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1 171,98 kr - 1 171,98 kr | 89 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Svart
|
164.042 ft
50.0 m
|
Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1 323,00 kr - 1 323,00 kr | 29 I lager |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Svart
|
98.425 ft
30.0 m
|
Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 616,57 kr - 662,75 kr | 25 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Svart
|
164.042 ft
50.0 m
|
PP
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 483,03 kr - 516,72 kr | 33 I lager |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Silver
|
98.425 ft
30.0 m
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2 196,68 kr - 2 196,68 kr | 26 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Svart
|
328.084 ft
100.0 m
|
Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1 834,73 kr - 1 834,73 kr | 20 I lager |
0.051 in
1.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Svart
|
49.213 ft
15.0 m
|
Nylon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1 110,82 kr - 1 110,82 kr | 126 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
65.617 ft
20.0 m
|
Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 564,15 kr - 607,83 kr | 10 I lager |
0.051 in
1.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Svart
|
49.213 ft
15.0 m
|
PP
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 817,51 kr - 879,92 kr | 33 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
65.617 ft
20.0 m
|
Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 406,89 kr - 436,84 kr | 21 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
65.617 ft
20.0 m
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1 194,45 kr - 1 194,45 kr | 20 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Svart
|
328.084 ft
100.0 m
|
PP
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1 684,96 kr - 1 684,96 kr | 810 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Svart
|
328.084 ft
100.0 m
|
Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1 029,69 kr - 1 029,69 kr | 46 I lager |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Svart
|
98.425 ft
30.0 m
|
Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta