Meny Sök

Spiralbindning för kablar 32.0 mm PP Vit CAT-32-PP

Slitsad kabellindning, perfekt för att arrangera och skydda elkablar, ger ett hållbart, stöttåligt skal utan att begränsa böjligheten. Kablarna matas enkelt in i höljet med installationsverktyget (köps separat)t.
Essentra artikelnummer:

10170922

Tillverkarens artikelnummer:

SHR-32-PPW

50 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 29 626,0649 kr
30 + 581,0745 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

626,06 kr

1 x 626,0649 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Innerdiameter 32.0 mm
Kabeldiameter 32.0 mm
Väggtjocklek 1.3 mm
Längd per spole 15.0 m
Används med CAT-32-PP
Färg Vit
Material PP
Allt material Polypropen
UL/CSA Beskrivning UL E208749
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss