Meny Sök

Spiralbindning för kablar 5.0 mm Nylon 6 Svart CAT-05-PP-BL

Slitsad kabellindning, perfekt för att arrangera och skydda elkablar, ger ett hållbart, stöttåligt skal utan att begränsa böjligheten. Kablarna matas enkelt in i höljet med installationsverktyget (köps separat)t.
Essentra artikelnummer:

10170717

Tillverkarens artikelnummer:

SHR-05-6V0B

1 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 2 172,5893 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

2 172,59 kr

1 x 2 172,5893 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Innerdiameter 5.0 mm
Kabeldiameter 6.0 mm
Väggtjocklek 0.8 mm
Längd per spole 100.0 m
Används med CAT-05-PP-BL
Färg Svart
Material Nylon 6
Allt material Nylon
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
UL/CSA Beskrivning UL E147510
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss