Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Spirallindade slangskydd är avsedda att skydda hydraul-, pneumatik- och elslangar från krossning, slitage och nötning. Har ett starkt återställningsminne för att öka slangens täckning och överlägsen prestanda mot krossning. Idealisk för omlindning av enstaka eller flera slangbuntar.Ökar slangens livslängd dramatisktMinskar kostsamma reparationer, driftstopp och säkerhetsincidenter för operatören.Maximal resistens mot nötning och tryckskador.Ger förstklassigt skydd i kombination med en skyddshylsa. Material: HDPE, PP Färg: Gul, Svart Serienummer: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | ID | Färg | Material | RL | Typ | OD | WT | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 156,76 kr - 4 156,76 kr | 12 I lager |
|
Gul
|
HDPE
|
|
|
|
|
||
| 3 122,7335 kr - 3 605,3375 kr | 15 I lager |
3.465 in
88.0 mm
|
Svart
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
3.74 in
95.0 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
| 624,6958 kr - 724,6471 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.654 in
42.0 mm
|
Svart
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
1.85 in
47.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 987,672 kr - 1 145,6995 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
Svart
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 197,4371 kr - 229,027 kr | 39 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Svart
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 329,224 kr - 381,8998 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 187,8377 kr - 199,0838 kr | 312 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Svart
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 10561379 | 749,8761 kr - 833,1352 kr | 207 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
| 511,7986 kr - 568,6651 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
Svart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 2 315,2018 kr - 2 437,0975 kr | 295 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Svart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 3 781,4872 kr - 3 858,6243 kr | 37 I lager |
2.953 in
75.0 mm
|
Svart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 1 010,4009 kr - 1 122,6375 kr | 374 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
Svart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 4 975,8201 kr - 5 077,3091 kr | 36 I lager |
3.543 in
90.0 mm
|
Svart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 584,9904 kr - 650,0196 kr | 92 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 548,2585 kr - 609,2063 kr | 256 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Svart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 10561430 | 1 543,5585 kr - 1 624,777 kr | 110 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Svart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
| 446,2678 kr - 517,6706 kr | 3 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
Svart
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2 212,5436 kr - 2 244,0989 kr | 20 I lager |
2.913 in
74.0 mm
|
Svart
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 274,2722 kr - 318,1558 kr | 47 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 312,2216 kr - 367,1835 kr | 413 I lager |
0.354 in
9.0 mm
|
Svart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta