Meny Sök

Spiralguard HD 20.0 mm 15.5 mm 2.5 mm HDPE Svart

Denna Spiralguard HD-produkt skyddar slangar från nötning och klämskador. Den kapas från extruderad slang vilket innebär god formbeständighet. Det medger maximal täckning av hyddraulslangen. Det är robustare än Spiralguard Flex tack vare tjockare vägg som skyddar bättre.
Essentra artikelnummer:

10561331

Tillverkarens artikelnummer:

SGX-20HD

242 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 669,5202 kr
5 - 9 656,2083 kr
10 - 19 636,0302 kr
20 + 602,5402 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

669,52 kr

1 x 669,5202 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
OD 20.0 mm
ID 20.0 mm
WT 2.5 mm
RL 20.0 m
PD 15.5 mm
Färg Svart
Material HDPE
Används med -4 Hydraulslang
Typ 2
Commodity Code 3926909790

Produkten SGX-20HD ersätter:

Spiralguard 16.0 mm 2.0 mm HDPE Svart
Essentra artikelnummer: 10170564
Tillverkarens artikelnummer: SGX-20

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss