Meny Sök

Spiralguard Flex 55.4 mm 37.0 mm 3.8 mm HDPE Gul

This Spiralguard® Flex yellow HDPE is to guard against hose damage from abrasion and crushing. This wrap is 20m long with 37mm pitch length. The Flexible HDPE has a lighter duty due to a thinner walk thickness when compared to It's more heavy duty HDPE counterpart (see our HD range). This flexibility allows more movability on smaller hose with better memory recovery and less pressure on radius curve of the hose.
Essentra artikelnummer:

10644089

Tillverkarens artikelnummer:

SGX-63YF

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 2 254,9015 kr
5 - 9 2 142,2405 kr
10 + 2 029,4394 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

2 254,90 kr

1 x 2 254,9015 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
OD 63.0 mm
ID 55.4 mm
WT 3.8 mm
RL 20.0 m
PD 37.0 mm
Färg Gul
Material HDPE
Typ 2
Commodity Code 3926300090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss