Meny Sök

Spiral Wrap-slangskydd

I lager

Spirallindade slangskydd är avsedda att skydda hydraul-, pneumatik- och elslangar från krossning, slitage och nötning. Har ett starkt återställningsminne för att öka slangens täckning och överlägsen prestanda mot krossning. Idealisk för omlindning av enstaka eller flera slangbuntar.Ökar slangens livslängd dramatisktMinskar kostsamma reparationer, driftstopp och säkerhetsincidenter för operatören.Maximal resistens mot nötning och tryckskador.Ger förstklassigt skydd i kombination med en skyddshylsa. Material: HDPE, PP Färg: Gul, Svart Serienummer: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
42 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet ID Färg Material RL Typ OD WT Köp
2 212,5436 kr - 2 244,0989 kr 20 I lager
74.0 mm
Svart
PP
20.0 m
1
70.0 mm
4.4 mm
274,2722 kr - 318,1558 kr 88 I lager
20.0 mm
Svart
PP
20.0 m
1
25.0 mm
2.5 mm
329,224 kr - 381,8998 kr 16 I lager
25.0 mm
Svart
PP
20.0 m
1
29.0 mm
2.5 mm
4 156,76 kr - 4 156,76 kr 15 I lager
Gul
HDPE
3 122,7335 kr - 3 605,3375 kr 15 I lager
88.0 mm
Svart
PP
20.0 m
1
95.0 mm
4.9 mm
624,6958 kr - 724,6471 kr 6 I lager
42.0 mm
Svart
PP
20.0 m
1
47.0 mm
3.5 mm
987,672 kr - 1 145,6995 kr 16 I lager
50.0 mm
Svart
PP
20.0 m
1
55.0 mm
3.5 mm
446,2678 kr - 517,6706 kr 13 I lager
32.0 mm
Svart
PP
20.0 m
1
37.0 mm
3.0 mm
187,8377 kr - 199,0838 kr 177 I lager
12.0 mm
Svart
PP
20.0 m
1
15.0 mm
1.5 mm
197,4371 kr - 229,027 kr 50 I lager
16.0 mm
Svart
PP
20.0 m
1
18.0 mm
2.0 mm
807,5589 kr - 949,9973 kr 84 I lager
27.0 mm
Svart
HDPE
20.0 m
2
32.0 mm
2.5 mm
4 757,8771 kr - 5 008,1986 kr Fråga angående leveranstidhär
114.0 mm
Svart
HDPE
12.0 m
2
125.0 mm
5.5 mm
4 593,6716 kr - 4 835,4223 kr 7 I lager
100.0 mm
Svart
HDPE
12.0 m
2
111.0 mm
5.0 mm
553,7002 kr - 651,38 kr Fråga angående leveranstidhär
20.6 mm
Svart
HDPE
20.0 m
2
25.0 mm
2.2 mm
2 715,172 kr - 3 016,9182 kr 45 I lager
67.0 mm
Svart
HDPE
20.0 m
2
75.0 mm
4.0 mm
312,2216 kr - 367,1835 kr 14 I lager
9.0 mm
Svart
HDPE
20.0 m
2
12.0 mm
1.5 mm
4 139,8279 kr - 4 357,7708 kr Fråga angående leveranstidhär
81.0 mm
Gul
HDPE
20.0 m
2
90.0 mm
4.5 mm
1 747,8971 kr - 1 941,8962 kr 10 I lager
44.0 mm
Gul
HDPE
20.0 m
2
50.0 mm
3.0 mm
422,6896 kr - 497,2419 kr 79 I lager
12.6 mm
Gul
HDPE
20.0 m
2
16.0 mm
1.7 mm
807,5589 kr - 949,9973 kr Fråga angående leveranstidhär
27.0 mm
Gul
HDPE
20.0 m
2
32.0 mm
2.5 mm
  • av 3
Spiral Wrap 74.0 mm 29.0 mm 4.4 mm PP Svart

10203835

Prisintervall
2 244,0989 kr - 2 212,5436 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • OD
    70.0 mm
  • ID
    74.0 mm
  • WT
    4.4 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    29.0 mm
Spiral Wrap 20.0 mm 18.0 mm 2.5 mm PP Svart

10203781

Prisintervall
318,1558 kr - 274,2722 kr

Lagernivåer
88 I lager
Egenskaper
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    20.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    18.0 mm
Spiral Wrap 25.0 mm 21.0 mm 2.5 mm PP Svart

10203798

Prisintervall
381,8998 kr - 329,224 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • OD
    29.0 mm
  • ID
    25.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    21.0 mm
Spiralguard 65.0 mm 4.9 mm HDPE Gul

10170656

Prisintervall
4 156,76 kr - 4 156,76 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Gul
  • Material
    HDPE
  • Används med
    -32 Hydraulslang
  • Commodity Code
    3926300090
Spiral Wrap 88.0 mm 31.0 mm 4.9 mm PP Svart

10203842

Prisintervall
3 605,3375 kr - 3 122,7335 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • OD
    95.0 mm
  • ID
    88.0 mm
  • WT
    4.9 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    31.0 mm
Spiral Wrap 42.0 mm 25.5 mm 3.5 mm PP Svart

10203811

Prisintervall
724,6471 kr - 624,6958 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • OD
    47.0 mm
  • ID
    42.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    25.5 mm
Spiral Wrap 50.0 mm 27.0 mm 3.5 mm PP Svart

10203828

Prisintervall
1 145,6995 kr - 987,672 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • OD
    55.0 mm
  • ID
    50.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    27.0 mm
Spiral Wrap 32.0 mm 23.0 mm 3.0 mm PP Svart

10203804

Prisintervall
517,6706 kr - 446,2678 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • OD
    37.0 mm
  • ID
    32.0 mm
  • WT
    3.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    23.0 mm
Spiral Wrap 12.0 mm 12.0 mm 1.5 mm PP Svart

10203767

Prisintervall
199,0838 kr - 187,8377 kr

Lagernivåer
177 I lager
Egenskaper
  • OD
    15.0 mm
  • ID
    12.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    12.0 mm
Spiral Wrap 16.0 mm 15.0 mm 2.0 mm PP Svart

10203774

Prisintervall
229,027 kr - 197,4371 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • OD
    18.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    15.0 mm
Spiralguard Flex 27.0 mm 22.0 mm 2.5 mm HDPE Svart

10561393

Prisintervall
949,9973 kr - 807,5589 kr

Lagernivåer
84 I lager
Egenskaper
  • OD
    32.0 mm
  • ID
    27.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    22.0 mm
Spiralguard Flex 114.0 mm 55.0 mm 5.5 mm HDPE Svart

10644065

Prisintervall
5 008,1986 kr - 4 757,8771 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    125.0 mm
  • ID
    114.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    12.0 m
  • PD
    55.0 mm
Spiralguard Flex 100.0 mm 50.0 mm 5.0 mm HDPE Svart

10561249

Prisintervall
4 835,4223 kr - 4 593,6716 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • OD
    111.0 mm
  • ID
    100.0 mm
  • WT
    5.0 mm
  • RL
    12.0 m
  • PD
    50.0 mm
Spiralguard Flex 20.6 mm 20.0 mm 2.2 mm HDPE Svart

10561362

Prisintervall
651,38 kr - 553,7002 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    20.6 mm
  • WT
    2.2 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    20.0 mm
Spiralguard Flex 67.0 mm 42.0 mm 4.0 mm HDPE Svart

10561508

Prisintervall
3 016,9182 kr - 2 715,172 kr

Lagernivåer
45 I lager
Egenskaper
  • OD
    75.0 mm
  • ID
    67.0 mm
  • WT
    4.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    42.0 mm
Spiralguard Flex 9.0 mm 10.0 mm 1.5 mm HDPE Svart

10561263

Prisintervall
367,1835 kr - 312,2216 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • OD
    12.0 mm
  • ID
    9.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    10.0 mm
Spiralguard Flex 81.0 mm 45.0 mm 4.5 mm HDPE Gul

10643600

Prisintervall
4 357,7708 kr - 4 139,8279 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    90.0 mm
  • ID
    81.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    45.0 mm
Spiralguard Flex 44.0 mm 30.0 mm 3.0 mm HDPE Gul

10561478

Prisintervall
1 941,8962 kr - 1 747,8971 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • OD
    50.0 mm
  • ID
    44.0 mm
  • WT
    3.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    30.0 mm
Spiralguard Flex 12.6 mm 12.0 mm 1.7 mm HDPE Gul

10561317

Prisintervall
497,2419 kr - 422,6896 kr

Lagernivåer
79 I lager
Egenskaper
  • OD
    16.0 mm
  • ID
    12.6 mm
  • WT
    1.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    12.0 mm
Spiralguard Flex 27.0 mm 22.0 mm 2.5 mm HDPE Gul

10636992

Prisintervall
949,9973 kr - 807,5589 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    32.0 mm
  • ID
    27.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    22.0 mm