Meny Sök

Spiral Wrap-slangskydd

I lager

Spirallindade slangskydd är avsedda att skydda hydraul-, pneumatik- och elslangar från krossning, slitage och nötning. Har ett starkt återställningsminne för att öka slangens täckning och överlägsen prestanda mot krossning. Idealisk för omlindning av enstaka eller flera slangbuntar.Ökar slangens livslängd dramatisktMinskar kostsamma reparationer, driftstopp och säkerhetsincidenter för operatören.Maximal resistens mot nötning och tryckskador.Ger förstklassigt skydd i kombination med en skyddshylsa. Material: HDPE, PP Färg: Gul, Svart Serienummer: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
42 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet ID Färg Material RL Typ OD WT Köp
3 894,9318 kr - 3 974,3831 kr 45 I lager
75.0 mm
Svart
HDPE
20.0 m
2
75.0 mm
5.5 mm
1 040,713 kr - 1 156,3166 kr 204 I lager
32.0 mm
Svart
HDPE
20.0 m
2
32.0 mm
3.5 mm
5 125,0947 kr - 5 229,6284 kr Fråga angående leveranstidhär
90.0 mm
Svart
HDPE
20.0 m
2
90.0 mm
6.5 mm
564,7063 kr - 627,4825 kr 17 I lager
16.0 mm
Svart
HDPE
20.0 m
2
16.0 mm
2.2 mm
527,1526 kr - 585,7251 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
Svart
HDPE
20.0 m
2
12.0 mm
2.2 mm
602,5402 kr - 669,5202 kr 61 I lager
20.0 mm
Svart
HDPE
20.0 m
2
20.0 mm
2.5 mm
459,6558 kr - 533,2008 kr 3 I lager
32.0 mm
Svart
PP
20.0 m
1
37.0 mm
3.0 mm
4 281,4629 kr - 4 281,4629 kr 11 I lager
Gul
HDPE
3 216,4155 kr - 3 713,4976 kr 15 I lager
88.0 mm
Svart
PP
20.0 m
1
95.0 mm
4.9 mm
339,1007 kr - 393,3569 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
Svart
PP
20.0 m
1
29.0 mm
2.5 mm
10561430 1 589,8653 kr - 1 673,5203 kr 119 I lager
40.0 mm
Svart
HDPE
20.0 m
2
40.0 mm
4.5 mm
4 264,0227 kr - 4 488,504 kr Fråga angående leveranstidhär
81.0 mm
Gul
HDPE
20.0 m
2
90.0 mm
4.5 mm
1 800,334 kr - 2 000,1532 kr 139 I lager
44.0 mm
Svart
HDPE
20.0 m
2
50.0 mm
3.0 mm
4 731,4818 kr - 4 980,4851 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0 mm
Gul
HDPE
12.0 m
2
110.0 mm
5.0 mm
5 152,4192 kr - 5 423,5623 kr Fråga angående leveranstidhär
129.0 mm
Svart
HDPE
9.0 m
2
140.0 mm
5.5 mm
5 152,4192 kr - 5 423,5623 kr Fråga angående leveranstidhär
129.0 mm
Gul
HDPE
9.0 m
2
140.0 mm
5.5 mm
1 082,6106 kr - 1 273,6018 kr 120 I lager
34.6 mm
Svart
HDPE
20.0 m
2
40.0 mm
2.7 mm
2 796,6272 kr - 3 107,4258 kr 46 I lager
67.0 mm
Svart
HDPE
20.0 m
2
75.0 mm
4.0 mm
321,5883 kr - 378,1991 kr 354 I lager
9.0 mm
Svart
HDPE
20.0 m
2
12.0 mm
1.5 mm
2 029,4394 kr - 2 254,9015 kr Fråga angående leveranstidhär
55.4 mm
Gul
HDPE
20.0 m
2
63.0 mm
3.8 mm
  • av 3
Spiralguard HD 75.0 mm 40.0 mm 5.5 mm HDPE Svart

10561515

Prisintervall
3 974,3831 kr - 3 894,9318 kr

Lagernivåer
45 I lager
Egenskaper
  • OD
    75.0 mm
  • ID
    75.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    40.0 mm
Spiralguard® HD Spiral Wrap-slangskydd 32.0 mm (ID) 20.0 m (L) HDPE Svart

10561409

Prisintervall
1 156,3166 kr - 1 040,713 kr

Lagernivåer
204 I lager
Egenskaper
  • OD
    32.0 mm
  • ID
    32.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    25.0 mm
Spiralguard HD 90.0 mm 50.0 mm 6.5 mm HDPE Svart

10561560

Prisintervall
5 229,6284 kr - 5 125,0947 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    90.0 mm
  • ID
    90.0 mm
  • WT
    6.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    50.0 mm
Spiralguard HD 16.0 mm 13.0 mm 2.2 mm HDPE Svart

10561294

Prisintervall
627,4825 kr - 564,7063 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • OD
    16.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.2 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    13.0 mm
Spiralguard HD 12.0 mm 10.0 mm 2.2 mm HDPE Svart

10561270

Prisintervall
585,7251 kr - 527,1526 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    12.0 mm
  • ID
    12.0 mm
  • WT
    2.2 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    10.0 mm
Spiralguard HD 20.0 mm 15.5 mm 2.5 mm HDPE Svart

10561331

Prisintervall
669,5202 kr - 602,5402 kr

Lagernivåer
61 I lager
Egenskaper
  • OD
    20.0 mm
  • ID
    20.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    15.5 mm
Spiral Wrap 32.0 mm 23.0 mm 3.0 mm PP Svart

10203804

Prisintervall
533,2008 kr - 459,6558 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • OD
    37.0 mm
  • ID
    32.0 mm
  • WT
    3.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    23.0 mm
Spiralguard 65.0 mm 4.9 mm HDPE Gul

10170656

Prisintervall
4 281,4629 kr - 4 281,4629 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Gul
  • Material
    HDPE
  • Används med
    -32 Hydraulslang
  • Commodity Code
    3926300090
Spiral Wrap 88.0 mm 31.0 mm 4.9 mm PP Svart

10203842

Prisintervall
3 713,4976 kr - 3 216,4155 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • OD
    95.0 mm
  • ID
    88.0 mm
  • WT
    4.9 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    31.0 mm
Spiral Wrap 25.0 mm 21.0 mm 2.5 mm PP Svart

10203798

Prisintervall
393,3569 kr - 339,1007 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    29.0 mm
  • ID
    25.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    21.0 mm
Spiralguard HD 40.0 mm 30.0 mm 4.5 mm HDPE Svart

10561430

Prisintervall
1 673,5203 kr - 1 589,8653 kr

Lagernivåer
119 I lager
Egenskaper
  • OD
    40.0 mm
  • ID
    40.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    30.0 mm
Spiralguard Flex 81.0 mm 45.0 mm 4.5 mm HDPE Gul

10643600

Prisintervall
4 488,504 kr - 4 264,0227 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    90.0 mm
  • ID
    81.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    45.0 mm
Spiralguard Flex 44.0 mm 30.0 mm 3.0 mm HDPE Svart

10561447

Prisintervall
2 000,1532 kr - 1 800,334 kr

Lagernivåer
139 I lager
Egenskaper
  • OD
    50.0 mm
  • ID
    44.0 mm
  • WT
    3.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    30.0 mm
Spiralguard Flex 100.0 mm 50.0 mm 5.0 mm HDPE Gul

10644072

Prisintervall
4 980,4851 kr - 4 731,4818 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    110.0 mm
  • ID
    100.0 mm
  • WT
    5.0 mm
  • RL
    12.0 m
  • PD
    50.0 mm
Spiralguard Flex 129.0 mm 55.0 mm 5.5 mm HDPE Svart

10644263

Prisintervall
5 423,5623 kr - 5 152,4192 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    140.0 mm
  • ID
    129.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    9.0 m
  • PD
    55.0 mm
Spiralguard Flex 129.0 mm 55.0 mm 5.5 mm HDPE Gul

10631652

Prisintervall
5 423,5623 kr - 5 152,4192 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    140.0 mm
  • ID
    129.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    9.0 m
  • PD
    55.0 mm
Spiralguard Flex 34.6 mm 27.0 mm 2.7 mm HDPE Svart

10561423

Prisintervall
1 273,6018 kr - 1 082,6106 kr

Lagernivåer
120 I lager
Egenskaper
  • OD
    40.0 mm
  • ID
    34.6 mm
  • WT
    2.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    27.0 mm
Spiralguard Flex 67.0 mm 42.0 mm 4.0 mm HDPE Svart

10561508

Prisintervall
3 107,4258 kr - 2 796,6272 kr

Lagernivåer
46 I lager
Egenskaper
  • OD
    75.0 mm
  • ID
    67.0 mm
  • WT
    4.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    42.0 mm
Spiralguard Flex 9.0 mm 10.0 mm 1.5 mm HDPE Svart

10561263

Prisintervall
378,1991 kr - 321,5883 kr

Lagernivåer
354 I lager
Egenskaper
  • OD
    12.0 mm
  • ID
    9.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    10.0 mm
Spiralguard Flex 55.4 mm 37.0 mm 3.8 mm HDPE Gul

10644089

Prisintervall
2 254,9015 kr - 2 029,4394 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    63.0 mm
  • ID
    55.4 mm
  • WT
    3.8 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    37.0 mm