Meny Sök

Spiral Wrap-slangskydd

I lager

Spirallindade slangskydd är avsedda att skydda hydraul-, pneumatik- och elslangar från krossning, slitage och nötning. Har ett starkt återställningsminne för att öka slangens täckning och överlägsen prestanda mot krossning. Idealisk för omlindning av enstaka eller flera slangbuntar.Ökar slangens livslängd dramatisktMinskar kostsamma reparationer, driftstopp och säkerhetsincidenter för operatören.Maximal resistens mot nötning och tryckskador.Ger förstklassigt skydd i kombination med en skyddshylsa. Material: HDPE, PP Färg: Gul, Svart Serienummer: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
42 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet ID Färg Material RL Typ OD WT Köp
602,5402 kr - 669,5202 kr 108 I lager
20.0 mm
Svart
HDPE
20.0 m
2
20.0 mm
2.5 mm
527,1526 kr - 585,7251 kr 41 I lager
12.0 mm
Svart
HDPE
20.0 m
2
12.0 mm
2.2 mm
5 125,0947 kr - 5 229,6284 kr 7 I lager
90.0 mm
Svart
HDPE
20.0 m
2
90.0 mm
6.5 mm
10561379 772,3724 kr - 858,1293 kr 115 I lager
25.0 mm
Svart
HDPE
20.0 m
2
25.0 mm
2.7 mm
2 384,6579 kr - 2 510,2104 kr 424 I lager
50.0 mm
Svart
HDPE
20.0 m
2
50.0 mm
4.5 mm
564,7063 kr - 627,4825 kr 78 I lager
16.0 mm
Svart
HDPE
20.0 m
2
16.0 mm
2.2 mm
1 040,713 kr - 1 156,3166 kr 241 I lager
32.0 mm
Svart
HDPE
20.0 m
2
32.0 mm
3.5 mm
10561430 1 589,8653 kr - 1 673,5203 kr 137 I lager
40.0 mm
Svart
HDPE
20.0 m
2
40.0 mm
4.5 mm
3 894,9318 kr - 3 974,3831 kr 34 I lager
75.0 mm
Svart
HDPE
20.0 m
2
75.0 mm
5.5 mm
321,5883 kr - 378,1991 kr 359 I lager
9.0 mm
Svart
HDPE
20.0 m
2
12.0 mm
1.5 mm
1 800,334 kr - 2 000,1532 kr 7 I lager
44.0 mm
Gul
HDPE
20.0 m
2
50.0 mm
3.0 mm
435,3703 kr - 512,1592 kr 69 I lager
12.6 mm
Gul
HDPE
20.0 m
2
16.0 mm
1.7 mm
447,7014 kr - 526,7322 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
Svart
HDPE
20.0 m
2
20.0 mm
2.0 mm
2 029,4394 kr - 2 254,9015 kr Fråga angående leveranstidhär
55.4 mm
Gul
HDPE
20.0 m
2
63.0 mm
3.8 mm
4 731,4818 kr - 4 980,4851 kr 7 I lager
100.0 mm
Svart
HDPE
12.0 m
2
111.0 mm
5.0 mm
2 796,6272 kr - 3 107,4258 kr 46 I lager
67.0 mm
Svart
HDPE
20.0 m
2
75.0 mm
4.0 mm
4 264,0227 kr - 4 488,504 kr Fråga angående leveranstidhär
81.0 mm
Gul
HDPE
20.0 m
2
90.0 mm
4.5 mm
831,7857 kr - 978,4972 kr Fråga angående leveranstidhär
27.0 mm
Svart
HDPE
20.0 m
2
32.0 mm
2.5 mm
4 900,6135 kr - 5 158,4446 kr Fråga angående leveranstidhär
114.0 mm
Svart
HDPE
12.0 m
2
125.0 mm
5.5 mm
447,7014 kr - 526,7322 kr 13 I lager
16.0 mm
Gul
HDPE
20.0 m
2
20.0 mm
2.0 mm
  • av 3
Spiralguard HD 20.0 mm 15.5 mm 2.5 mm HDPE Svart

10561331

Prisintervall
669,5202 kr - 602,5402 kr

Lagernivåer
108 I lager
Egenskaper
  • OD
    20.0 mm
  • ID
    20.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    15.5 mm
Spiralguard HD 12.0 mm 10.0 mm 2.2 mm HDPE Svart

10561270

Prisintervall
585,7251 kr - 527,1526 kr

Lagernivåer
41 I lager
Egenskaper
  • OD
    12.0 mm
  • ID
    12.0 mm
  • WT
    2.2 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    10.0 mm
Spiralguard HD 90.0 mm 50.0 mm 6.5 mm HDPE Svart

10561560

Prisintervall
5 229,6284 kr - 5 125,0947 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • OD
    90.0 mm
  • ID
    90.0 mm
  • WT
    6.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    50.0 mm
Spiralguard HD 25.0 mm 19.0 mm 2.7 mm HDPE Svart

10561379

Prisintervall
858,1293 kr - 772,3724 kr

Lagernivåer
115 I lager
Egenskaper
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    25.0 mm
  • WT
    2.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    19.0 mm
Spiralguard HD 50.0 mm 38.0 mm 4.5 mm HDPE Svart

10561454

Prisintervall
2 510,2104 kr - 2 384,6579 kr

Lagernivåer
424 I lager
Egenskaper
  • OD
    50.0 mm
  • ID
    50.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    38.0 mm
Spiralguard HD 16.0 mm 13.0 mm 2.2 mm HDPE Svart

10561294

Prisintervall
627,4825 kr - 564,7063 kr

Lagernivåer
78 I lager
Egenskaper
  • OD
    16.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.2 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    13.0 mm
Spiralguard® HD Spiral Wrap-slangskydd 32.0 mm (ID) 20.0 m (L) HDPE Svart

10561409

Prisintervall
1 156,3166 kr - 1 040,713 kr

Lagernivåer
241 I lager
Egenskaper
  • OD
    32.0 mm
  • ID
    32.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    25.0 mm
Spiralguard HD 40.0 mm 30.0 mm 4.5 mm HDPE Svart

10561430

Prisintervall
1 673,5203 kr - 1 589,8653 kr

Lagernivåer
137 I lager
Egenskaper
  • OD
    40.0 mm
  • ID
    40.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    30.0 mm
Spiralguard HD 75.0 mm 40.0 mm 5.5 mm HDPE Svart

10561515

Prisintervall
3 974,3831 kr - 3 894,9318 kr

Lagernivåer
34 I lager
Egenskaper
  • OD
    75.0 mm
  • ID
    75.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    40.0 mm
Spiralguard Flex 9.0 mm 10.0 mm 1.5 mm HDPE Svart

10561263

Prisintervall
378,1991 kr - 321,5883 kr

Lagernivåer
359 I lager
Egenskaper
  • OD
    12.0 mm
  • ID
    9.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    10.0 mm
Spiralguard Flex 44.0 mm 30.0 mm 3.0 mm HDPE Gul

10561478

Prisintervall
2 000,1532 kr - 1 800,334 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • OD
    50.0 mm
  • ID
    44.0 mm
  • WT
    3.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    30.0 mm
Spiralguard Flex 12.6 mm 12.0 mm 1.7 mm HDPE Gul

10561317

Prisintervall
512,1592 kr - 435,3703 kr

Lagernivåer
69 I lager
Egenskaper
  • OD
    16.0 mm
  • ID
    12.6 mm
  • WT
    1.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    12.0 mm
Spiralguard Flex 16.0 mm 16.0 mm 2.0 mm HDPE Svart

10561324

Prisintervall
526,7322 kr - 447,7014 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    20.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    16.0 mm
Spiralguard Flex 55.4 mm 37.0 mm 3.8 mm HDPE Gul

10644089

Prisintervall
2 254,9015 kr - 2 029,4394 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    63.0 mm
  • ID
    55.4 mm
  • WT
    3.8 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    37.0 mm
Spiralguard Flex 100.0 mm 50.0 mm 5.0 mm HDPE Svart

10561249

Prisintervall
4 980,4851 kr - 4 731,4818 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • OD
    111.0 mm
  • ID
    100.0 mm
  • WT
    5.0 mm
  • RL
    12.0 m
  • PD
    50.0 mm
Spiralguard Flex 67.0 mm 42.0 mm 4.0 mm HDPE Svart

10561508

Prisintervall
3 107,4258 kr - 2 796,6272 kr

Lagernivåer
46 I lager
Egenskaper
  • OD
    75.0 mm
  • ID
    67.0 mm
  • WT
    4.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    42.0 mm
Spiralguard Flex 81.0 mm 45.0 mm 4.5 mm HDPE Gul

10643600

Prisintervall
4 488,504 kr - 4 264,0227 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    90.0 mm
  • ID
    81.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    45.0 mm
Spiralguard Flex 27.0 mm 22.0 mm 2.5 mm HDPE Svart

10561393

Prisintervall
978,4972 kr - 831,7857 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    32.0 mm
  • ID
    27.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    22.0 mm
Spiralguard Flex 114.0 mm 55.0 mm 5.5 mm HDPE Svart

10644065

Prisintervall
5 158,4446 kr - 4 900,6135 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    125.0 mm
  • ID
    114.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    12.0 m
  • PD
    55.0 mm
Spiralguard Flex 16.0 mm 16.0 mm 2.0 mm HDPE Gul

10636985

Prisintervall
526,7322 kr - 447,7014 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • OD
    20.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    16.0 mm