Meny Sök

Spiralguard HD 25.0 mm 19.0 mm 2.7 mm HDPE Svart

Denna Spiralguard HD-produkt skyddar slangar från nötning och klämskador. Den kapas från extruderad slang vilket innebär god formbeständighet. Det medger maximal täckning av hyddraulslangen. Det är robustare än Spiralguard Flex tack vare tjockare vägg som skyddar bättre.
Essentra artikelnummer:

10561379

Tillverkarens artikelnummer:

SGX-25HD

182 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 858,1293 kr
5 - 9 841,034 kr
10 - 19 815,2509 kr
20 + 772,3724 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

858,13 kr

1 x 858,1293 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
OD 25.0 mm
ID 25.0 mm
WT 2.7 mm
RL 20.0 m
PD 19.0 mm
Färg Svart
Material HDPE
Används med -8 Hydraulslang
Typ 2
Commodity Code 3926909790

Produkten SGX-25HD ersätter:

Spiralguard 21.0 mm 2.0 mm HDPE Svart
Essentra artikelnummer: 10024768
Tillverkarens artikelnummer: SGX-25

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss