Spirallindade slangskydd är avsedda att skydda hydraul-, pneumatik- och elslangar från krossning, slitage och nötning. Har ett starkt återställningsminne för att öka slangens täckning och överlägsen prestanda mot krossning. Idealisk för omlindning av enstaka eller flera slangbuntar.Ökar slangens livslängd dramatisktMinskar kostsamma reparationer, driftstopp och säkerhetsincidenter för operatören.Maximal resistens mot nötning och tryckskador.Ger förstklassigt skydd i kombination med en skyddshylsa. Material: HDPE, PP Färg: Gul, Svart Serienummer: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | ID | Färg | Material | RL | Typ | OD | WT | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602,5402 kr - 669,5202 kr | 108 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 527,1526 kr - 585,7251 kr | 41 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Svart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 5 125,0947 kr - 5 229,6284 kr | 7 I lager |
3.543 in
90.0 mm
|
Svart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 10561379 | 772,3724 kr - 858,1293 kr | 115 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
| 2 384,6579 kr - 2 510,2104 kr | 424 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Svart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 564,7063 kr - 627,4825 kr | 78 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Svart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 1 040,713 kr - 1 156,3166 kr | 241 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
Svart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 10561430 | 1 589,8653 kr - 1 673,5203 kr | 137 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Svart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
| 3 894,9318 kr - 3 974,3831 kr | 34 I lager |
2.953 in
75.0 mm
|
Svart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 321,5883 kr - 378,1991 kr | 359 I lager |
0.354 in
9.0 mm
|
Svart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1 800,334 kr - 2 000,1532 kr | 7 I lager |
1.732 in
44.0 mm
|
Gul
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 435,3703 kr - 512,1592 kr | 69 I lager |
0.496 in
12.6 mm
|
Gul
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 447,7014 kr - 526,7322 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
Svart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2 029,4394 kr - 2 254,9015 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.181 in
55.4 mm
|
Gul
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
2.48 in
63.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 4 731,4818 kr - 4 980,4851 kr | 7 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Svart
|
HDPE
|
39.37 ft
12.0 m
|
2
|
4.37 in
111.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2 796,6272 kr - 3 107,4258 kr | 46 I lager |
2.638 in
67.0 mm
|
Svart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 4 264,0227 kr - 4 488,504 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.189 in
81.0 mm
|
Gul
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 831,7857 kr - 978,4972 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.063 in
27.0 mm
|
Svart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 4 900,6135 kr - 5 158,4446 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.488 in
114.0 mm
|
Svart
|
HDPE
|
39.37 ft
12.0 m
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 447,7014 kr - 526,7322 kr | 13 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Gul
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta