Meny Sök

Spärrnitar

I lager

Spärrnitar är färgade snäppfästen av plast och kräver montage med två nitar. Snäpp bara ihop de två identiska spärrnitarna för att åstadkomma en enda anslutning, redo för din tillämpning. För de här lättanvända nitarna behövs inga verktyg, eller t.ex. skruvar, för att få dem på plats.

Våra spärrnitar kan användas med snäppringar och snäppringsbrickor när det kompatibla mottagande hålet har en diameter på 5,5 mm.

När den används i kombination med en snäppring, är niten lämplig för mycket tunna applikationer. Spärrnitar kan också användas med snäppringsbrickor, som fungerar som en speciell dämpande bricka, och ger spärrniten mer ytstöd.


  • Brandsäkerhet: UL94 V2
  • Finns med och utan skåror
  • ‌Användningstemperatur: -40 C upp till 85 C
  • Material: polykarbonat (PC), nylon 6/6, polypropen (PP) och lågdensitetspolyeten (LDPE)
  • Färger: svart, blå, grå, röd, transparent, vit och gul


Serienummer: SR5740

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
116 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Material Huvudets höjd Huvudform Huvuddiameter Kompatibla paneltjocklekar Kompatibelt diameteromfång, hål Köp
2,5593 kr - 2,5593 kr 15001 I lager
Vit
Nylon
3.0 mm
19.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
3,4765 kr - 3,4765 kr 1850 I lager
Vit
Nylon
3.5 mm
20.0 mm
18.0 - 25.0 mm
10.0 - 15.0 mm
1,7469 kr - 2,1566 kr 7000 I lager
Svart
Nylon
1.6 mm
10.2 mm
12.7 - 20.6 mm
7.1 - 7.1 mm
1,6568 kr - 1,6568 kr 312 I lager
Vit
Nylon
4.0 mm
12.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
2,0069 kr - 2,0885 kr 7000 I lager
Svart
Nylon
2.4 mm
19.1 mm
12.7 - 20.6 mm
7.1 - 7.1 mm
2,5593 kr - 2,5593 kr 3664 I lager
Svart
Nylon
3.0 mm
19.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
1,7157 kr - 1,9011 kr 4000 I lager
Svart
Nylon
2.4 mm
19.1 mm
6.0 - 7.5 mm
7.1 - 7.1 mm
1,6304 kr - 1,8066 kr 152000 I lager
Naturfärgad
Nylon
19.1 mm
8.8 - 12.8 mm
7.1 - 7.1 mm
1,1723 kr - 1,2989 kr 12000 I lager
Naturfärgad
Nylon
2.4 mm
19.1 mm
6.0 - 7.5 mm
7.1 - 7.1 mm
1,5452 kr - 1,903 kr 421755 I lager
Naturfärgad
Nylon
1.6 mm
10.2 mm
19.8 - 34.9 mm
7.1 - 7.1 mm
1,7157 kr - 1,9011 kr 423820 I lager
Naturfärgad
Nylon
2.4 mm
19.1 mm
19.8 - 34.9 mm
7.1 - 7.1 mm
1,9253 kr - 1,9907 kr 1008200 I lager
Svart
Nylon
2.4 mm
19.1 mm
8.8 - 12.8 mm
7.1 - 7.1 mm
1,3999 kr - 1,79 kr 94427 I lager
Naturfärgad
Nylon
1.7 mm
Skårad
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
1,392 kr - 1,79 kr 91000 I lager
Gul
Nylon
1.7 mm
Skårad
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
1,2707 kr - 1,6421 kr 28327 I lager
Svart
Nylon
1.7 mm
Skårad
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
1,3999 kr - 1,79 kr 33540 I lager
Gul
Nylon
1.7 mm
Skårad
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
1,548 kr - 1,9971 kr 4496 I lager
Gul
Nylon
1.7 mm
Slät
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
1,3999 kr - 1,79 kr 13805 I lager
Grå
Nylon
1.7 mm
Skårad
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
1,548 kr - 1,9971 kr 30898 I lager
Grå
Nylon
1.7 mm
Slät
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
1,548 kr - 1,9971 kr 25753 I lager
Naturfärgad
Nylon
1.7 mm
Skårad
10.0 mm
8.9 - 12.3 mm
5.5 mm
  • av 6
N/A 19.0 mm 13.0 mm

10106730

Prisintervall
2,5593 kr - 2,5593 kr

Lagernivåer
15001 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    13.0 - 20.0 mm
  • Ankarlängd
    13.0 mm
  • Huvuddiameter
    19.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
N/A 20.0 mm 16.0 mm

10106808

Prisintervall
3,4765 kr - 3,4765 kr

Lagernivåer
1850 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    10.0 - 15.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    18.0 - 25.0 mm
  • Ankarlängd
    16.0 mm
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.5 mm
N/A Svart 12.7 mm 20.6 mm (PT)

10000878

Prisintervall
2,1566 kr - 1,7469 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.1 - 7.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    12.7 - 20.6 mm
  • Ankarlängd
    12.4 mm
  • Huvuddiameter
    10.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
N/A 12.0 mm 9.0 mm

10106617

Prisintervall
1,6568 kr - 1,6568 kr

Lagernivåer
312 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    9.0 - 13.0 mm
  • Ankarlängd
    9.0 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
N/A Svart 12.7 mm 20.6 mm (PT)

10000793

Prisintervall
2,0885 kr - 2,0069 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.1 - 7.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    12.7 - 20.6 mm
  • Ankarlängd
    12.4 mm
  • Huvuddiameter
    19.1 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
N/A 19.0 mm 13.0 mm

10106723

Prisintervall
2,5593 kr - 2,5593 kr

Lagernivåer
3664 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    13.0 - 20.0 mm
  • Ankarlängd
    13.0 mm
  • Huvuddiameter
    19.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
N/A Svart 6.0 mm 7.5 mm (PT)

10000755

Prisintervall
1,9011 kr - 1,7157 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.1 - 7.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    6.0 - 7.5 mm
  • Ankarlängd
    5.7 mm
  • Huvuddiameter
    19.1 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
N/A Naturfärgad 8.8 mm 12.8 mm (PT)

10000762

Prisintervall
1,8066 kr - 1,6304 kr

Lagernivåer
152000 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.1 - 7.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    8.8 - 12.8 mm
  • Ankarlängd
    8.7 mm
  • Huvuddiameter
    19.1 mm
  • Färg
    Naturfärgad
N/A Naturfärgad 6.0 mm 7.5 mm (PT)

10000748

Prisintervall
1,2989 kr - 1,1723 kr

Lagernivåer
12000 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.1 - 7.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    6.0 - 7.5 mm
  • Ankarlängd
    5.7 mm
  • Huvuddiameter
    19.1 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
N/A Naturfärgad 19.8 mm 34.9 mm (PT)

10000885

Prisintervall
1,903 kr - 1,5452 kr

Lagernivåer
421755 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.1 - 7.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    19.8 - 34.9 mm
  • Ankarlängd
    19.5 mm
  • Huvuddiameter
    10.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
N/A Naturfärgad 19.8 mm 34.9 mm (PT)

10000809

Prisintervall
1,9011 kr - 1,7157 kr

Lagernivåer
423820 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.1 - 7.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    19.8 - 34.9 mm
  • Ankarlängd
    19.5 mm
  • Huvuddiameter
    19.1 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
N/A Svart 8.8 mm 12.8 mm (PT)

10000779

Prisintervall
1,9907 kr - 1,9253 kr

Lagernivåer
1008200 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.1 - 7.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    8.8 - 12.8 mm
  • Ankarlängd
    8.7 mm
  • Huvuddiameter
    19.1 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
Monteringsklämma 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Naturfärgad

10066782

Prisintervall
1,79 kr - 1,3999 kr

Lagernivåer
94427 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.0 - 7.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    5.7 - 7.3 mm
  • Ankarlängd
    5.4 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
Monteringsklämma 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Gul

10066829

Prisintervall
1,79 kr - 1,392 kr

Lagernivåer
91000 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.0 - 7.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    5.7 - 7.3 mm
  • Ankarlängd
    5.4 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
Monteringsklämma 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Svart

10066836

Prisintervall
1,6421 kr - 1,2707 kr

Lagernivåer
28327 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.0 - 7.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    5.7 - 7.3 mm
  • Ankarlängd
    5.4 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
Monteringsklämma 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Gul

10066881

Prisintervall
1,79 kr - 1,3999 kr

Lagernivåer
33540 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    5.7 - 7.3 mm
  • Ankarlängd
    5.4 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
Monteringsklämma 8.9 mm 12.9 mm 10.0 mm Nylon Gul

10066942

Prisintervall
1,9971 kr - 1,548 kr

Lagernivåer
4496 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.0 - 7.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    8.9 - 12.9 mm
  • Ankarlängd
    8.5 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
Monteringsklämma 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Grå

10066799

Prisintervall
1,79 kr - 1,3999 kr

Lagernivåer
13805 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.0 - 7.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    5.7 - 7.3 mm
  • Ankarlängd
    5.4 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
Monteringsklämma 8.9 mm 12.9 mm 10.0 mm Nylon Grå

10066911

Prisintervall
1,9971 kr - 1,548 kr

Lagernivåer
30898 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.0 - 7.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    8.9 - 12.9 mm
  • Ankarlängd
    8.5 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
Monteringsklämma 8.9 mm 12.3 mm 10.0 mm Nylon Naturfärgad

10066966

Prisintervall
1,9971 kr - 1,548 kr

Lagernivåer
25753 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    8.9 - 12.3 mm
  • Ankarlängd
    8.5 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm