10066799
096061000201
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 500 - 999 | 1,79 kr |
| 1000 + | 1,3999 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibelt diameteromfång, hål | 7.0 - 7.2 mm |
|---|---|
| Kompatibelt diameteromfång, hål | 0.276 - 0.283 in |
| Kompatibla paneltjocklekar | 0.224 - 0.287 in |
| Kompatibla paneltjocklekar | 5.7 - 7.3 mm |
| Ankarlängd | 0.213 in |
| Ankarlängd | 5.4 mm |
| Huvuddiameter | 10.0 mm |
| Huvuddiameter | 0.394 in |
| Huvudets höjd | 0.067 in |
| Huvudets höjd | 1.7 mm |
| Nittyp | Spärrnitar |
| Nitens huvudform | Rund |
| Färg | Grå |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Drifttemperaturområde | -40 - 85 °C |
| Drifttemperaturområde | -40 - 185 °F |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta