Meny Sök

Spärrnitar

I lager

Spärrnitar är färgade snäppfästen av plast och kräver montage med två nitar. Snäpp bara ihop de två identiska spärrnitarna för att åstadkomma en enda anslutning, redo för din tillämpning. För de här lättanvända nitarna behövs inga verktyg, eller t.ex. skruvar, för att få dem på plats.

Våra spärrnitar kan användas med snäppringar och snäppringsbrickor när det kompatibla mottagande hålet har en diameter på 5,5 mm.

När den används i kombination med en snäppring, är niten lämplig för mycket tunna applikationer. Spärrnitar kan också användas med snäppringsbrickor, som fungerar som en speciell dämpande bricka, och ger spärrniten mer ytstöd.


  • Brandsäkerhet: UL94 V2
  • Finns med och utan skåror
  • ‌Användningstemperatur: -40 C upp till 85 C
  • Material: polykarbonat (PC), nylon 6/6, polypropen (PP) och lågdensitetspolyeten (LDPE)
  • Färger: svart, blå, grå, röd, transparent, vit och gul


Serienummer: SR5740

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
116 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Material Huvudets höjd Huvudform Huvuddiameter Kompatibla paneltjocklekar Kompatibelt diameteromfång, hål Köp
1,9253 kr - 1,9907 kr 1008200 I lager
Svart
Nylon
2.4 mm
19.1 mm
8.8 - 12.8 mm
7.1 - 7.1 mm
1,6421 kr - 1,6421 kr 1203 I lager
Transparent
PC
3.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
1,5829 kr - 1,5829 kr 20013 I lager
Vit
Nylon
4.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
1,5829 kr - 1,5829 kr 51539 I lager
Svart
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
1,5681 kr - 1,5681 kr 949 I lager
Vit
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
18.0 - 28.0 mm
5.0 - 8.0 mm
1,6568 kr - 1,6568 kr 3155 I lager
Vit
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
1,6864 kr - 1,6864 kr 3145 I lager
Svart
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
1,8196 kr - 1,8196 kr 4833 I lager
Svart
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
7.0 - 8.0 mm
1,6568 kr - 1,6568 kr 312 I lager
Vit
Nylon
4.0 mm
12.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
1,7157 kr - 1,9011 kr 423820 I lager
Naturfärgad
Nylon
2.4 mm
19.1 mm
19.8 - 34.9 mm
7.1 - 7.1 mm
1,6304 kr - 1,8066 kr 153000 I lager
Naturfärgad
Nylon
19.1 mm
8.8 - 12.8 mm
7.1 - 7.1 mm
2,5593 kr - 2,5593 kr 3664 I lager
Svart
Nylon
3.0 mm
19.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
2,0069 kr - 2,0885 kr 7000 I lager
Svart
Nylon
2.4 mm
19.1 mm
12.7 - 20.6 mm
7.1 - 7.1 mm
1,7469 kr - 2,1566 kr 2000 I lager
Svart
Nylon
1.6 mm
10.2 mm
6.0 - 7.5 mm
7.1 - 7.1 mm
2,6037 kr - 2,6037 kr 10701 I lager
Svart
Nylon
3.0 mm
19.0 mm
20.0 - 34.0 mm
5.0 - 8.0 mm
3,3138 kr - 3,3138 kr 7698 I lager
Vit
Nylon
3.5 mm
20.0 mm
8.7 - 11.5 mm
10.0 - 15.0 mm
2,6037 kr - 2,6037 kr 7355 I lager
Vit
Nylon
3.0 mm
19.0 mm
20.0 - 34.0 mm
5.0 - 8.0 mm
3,4765 kr - 3,4765 kr 16714 I lager
Svart
Nylon
3.5 mm
20.0 mm
18.0 - 25.0 mm
10.0 - 15.0 mm
1,5452 kr - 1,903 kr 81000 I lager
Naturfärgad
Nylon
1.6 mm
10.2 mm
8.8 - 12.8 mm
7.1 - 7.1 mm
1,7157 kr - 1,9011 kr 4000 I lager
Svart
Nylon
2.4 mm
19.1 mm
6.0 - 7.5 mm
7.1 - 7.1 mm
  • av 6
N/A Svart 8.8 mm 12.8 mm (PT)

10000779

Prisintervall
1,9907 kr - 1,9253 kr

Lagernivåer
1008200 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.1 - 7.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    8.8 - 12.8 mm
  • Ankarlängd
    8.7 mm
  • Huvuddiameter
    19.1 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
N/A 12.0 mm 13.0 mm

10144275

Prisintervall
1,6421 kr - 1,6421 kr

Lagernivåer
1203 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    13.0 - 20.0 mm
  • Ankarlängd
    13.0 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
N/A 12.0 mm 5.5 mm

10106594

Prisintervall
1,5829 kr - 1,5829 kr

Lagernivåer
20013 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    5.3 - 7.5 mm
  • Ankarlängd
    5.5 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
Monteringsklämma 5.3 mm 7.5 mm 12.0 mm Nylon Svart

10106471

Prisintervall
1,5829 kr - 1,5829 kr

Lagernivåer
51539 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    5.3 - 7.5 mm
  • Ankarlängd
    5.5 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
Monteringsklämma 18.0 mm 28.0 mm 12.0 mm Nylon Vit

10106464

Prisintervall
1,5681 kr - 1,5681 kr

Lagernivåer
949 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    18.0 - 28.0 mm
  • Ankarlängd
    18.0 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
Monteringsklämma 9.0 mm 13.0 mm 12.0 mm Nylon Vit

10106501

Prisintervall
1,6568 kr - 1,6568 kr

Lagernivåer
3155 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    9.0 - 13.0 mm
  • Ankarlängd
    9.0 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
Monteringsklämma 13.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Nylon Svart

10106518

Prisintervall
1,6864 kr - 1,6864 kr

Lagernivåer
3145 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    13.0 - 20.0 mm
  • Ankarlängd
    13.0 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
Monteringsklämma 13.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Nylon Svart

10106556

Prisintervall
1,8196 kr - 1,8196 kr

Lagernivåer
4833 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.0 - 8.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    13.0 - 20.0 mm
  • Ankarlängd
    13.0 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
N/A 12.0 mm 9.0 mm

10106617

Prisintervall
1,6568 kr - 1,6568 kr

Lagernivåer
312 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    9.0 - 13.0 mm
  • Ankarlängd
    9.0 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
N/A Naturfärgad 19.8 mm 34.9 mm (PT)

10000809

Prisintervall
1,9011 kr - 1,7157 kr

Lagernivåer
423820 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.1 - 7.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    19.8 - 34.9 mm
  • Ankarlängd
    19.5 mm
  • Huvuddiameter
    19.1 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
N/A Naturfärgad 8.8 mm 12.8 mm (PT)

10000762

Prisintervall
1,8066 kr - 1,6304 kr

Lagernivåer
153000 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.1 - 7.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    8.8 - 12.8 mm
  • Ankarlängd
    8.7 mm
  • Huvuddiameter
    19.1 mm
  • Färg
    Naturfärgad
N/A 19.0 mm 13.0 mm

10106723

Prisintervall
2,5593 kr - 2,5593 kr

Lagernivåer
3664 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    13.0 - 20.0 mm
  • Ankarlängd
    13.0 mm
  • Huvuddiameter
    19.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
N/A Svart 12.7 mm 20.6 mm (PT)

10000793

Prisintervall
2,0885 kr - 2,0069 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.1 - 7.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    12.7 - 20.6 mm
  • Ankarlängd
    12.4 mm
  • Huvuddiameter
    19.1 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
N/A Svart 6.0 mm 7.5 mm (PT)

10000830

Prisintervall
2,1566 kr - 1,7469 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.1 - 7.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    6.0 - 7.5 mm
  • Ankarlängd
    5.7 mm
  • Huvuddiameter
    10.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
N/A 19.0 mm 20.0 mm

10106747

Prisintervall
2,6037 kr - 2,6037 kr

Lagernivåer
10701 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    20.0 - 34.0 mm
  • Ankarlängd
    20.0 mm
  • Huvuddiameter
    19.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
N/A 20.0 mm 8.5 mm

10106785

Prisintervall
3,3138 kr - 3,3138 kr

Lagernivåer
7698 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    10.0 - 15.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    8.7 - 11.5 mm
  • Ankarlängd
    8.5 mm
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.5 mm
N/A 19.0 mm 20.0 mm

10106754

Prisintervall
2,6037 kr - 2,6037 kr

Lagernivåer
7355 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    20.0 - 34.0 mm
  • Ankarlängd
    20.0 mm
  • Huvuddiameter
    19.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
N/A 20.0 mm 16.0 mm

10106792

Prisintervall
3,4765 kr - 3,4765 kr

Lagernivåer
16714 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    10.0 - 15.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    18.0 - 25.0 mm
  • Ankarlängd
    16.0 mm
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.5 mm
N/A Naturfärgad 8.8 mm 12.8 mm (PT)

10000847

Prisintervall
1,903 kr - 1,5452 kr

Lagernivåer
81000 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.1 - 7.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    8.8 - 12.8 mm
  • Ankarlängd
    8.7 mm
  • Huvuddiameter
    10.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
N/A Svart 6.0 mm 7.5 mm (PT)

10000755

Prisintervall
1,9011 kr - 1,7157 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.1 - 7.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    6.0 - 7.5 mm
  • Ankarlängd
    5.7 mm
  • Huvuddiameter
    19.1 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm