10000762
BR1-344-01
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,8066 kr |
| 5000 - 9999 | 1,7163 kr |
| 10000 + | 1,6304 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibelt diameteromfång, hål | 7.1 - 7.1 mm |
|---|---|
| Kompatibelt diameteromfång, hål | 0.28 - 0.281 in |
| Kompatibla paneltjocklekar | 0.346 - 0.504 in |
| Kompatibla paneltjocklekar | 8.8 - 12.8 mm |
| Ankarlängd | 8.7 mm |
| Ankarlängd | 0.343 in |
| Huvuddiameter | 19.1 mm |
| Huvuddiameter | 0.752 in |
| Färg | Naturfärgad |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Drifttemperaturområde | -40 - 185 °F |
| Drifttemperaturområde | -40 - 85 °C |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta