Meny Sök

Spännhandtag - Droppformat handtag/gängad bult

I lager

Droppformade spännhandtag av hantyp hanteras genom en liten lyftning och sedan en vridning med en tryckknapp för lossning och justering. Det droppformade handtaget ger en bekväm positionering för maximal hävstångseffekt vilket sparar utrymme och håller handtaget ur vägen.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
114 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Total höjd Handtagsradie Köp
33,7384 kr - 37,3434 kr 49 I lager
M6
32.5 mm
44.0 mm
33,8102 kr - 37,3434 kr 582 I lager
M6
32.5 mm
44.0 mm
39,1162 kr - 42,8013 kr 111 I lager
M8
43.0 mm
63.0 mm
39,4932 kr - 42,8013 kr 302 I lager
M8
43.0 mm
63.0 mm
38,7783 kr - 42,8013 kr 10 I lager
M8
43.0 mm
63.0 mm
200,2717 kr - 200,2717 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
67,5627 kr - 67,5627 kr 555 I lager
M6
109,816 kr - 109,816 kr 121 I lager
M10
66,1432 kr - 72,6563 kr 307 I lager
M6
77,1159 kr - 86,1711 kr 60 I lager
M8
1 706,1953 kr - 3 380,3155 kr 9 I lager
M16
79.0 mm
108.0 mm
33,7384 kr - 37,3434 kr 690 I lager
M5
30.0 mm
30.0 mm
33,3929 kr - 36,9125 kr 8 I lager
M6
32.5 mm
44.0 mm
33,3211 kr - 36,9125 kr 16 I lager
M6
32.5 mm
44.0 mm
33,7563 kr - 37,3434 kr 648 I lager
M6
32.5 mm
44.0 mm
33,8102 kr - 37,3434 kr 554 I lager
M6
32.5 mm
44.0 mm
38,7783 kr - 42,8013 kr 5 I lager
M8
43.0 mm
63.0 mm
39,9566 kr - 43,2322 kr 118 I lager
M8
43.0 mm
63.0 mm
39,9566 kr - 43,2322 kr 354 I lager
M8
43.0 mm
63.0 mm
185,9385 kr - 185,9385 kr 23 I lager
M12
  • av 6
Spännhandtag av hantyp 52.0 mm M6 20.0 mm GF PA Svart

10190272

Prisintervall
37,3434 kr - 33,7384 kr

Lagernivåer
49 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Svart
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    29.5 mm
Spännhandtag av hantyp 52.0 mm M6 30.0 mm GF PA Svart

10190319

Prisintervall
37,3434 kr - 33,8102 kr

Lagernivåer
582 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Svart
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    29.5 mm
Spännhandtag av hantyp 73.5 mm M8 16.0 mm GF PA Svart

10190395

Prisintervall
42,8013 kr - 39,1162 kr

Lagernivåer
111 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Svart
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    37.5 mm
Spännhandtag av hantyp 73.5 mm M8 20.0 mm GF PA Svart

10190432

Prisintervall
42,8013 kr - 39,4932 kr

Lagernivåer
302 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Svart
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    37.5 mm
Spännhandtag av hantyp 73.5 mm M8 20.0 mm GF PA Svart

10190456

Prisintervall
42,8013 kr - 38,7783 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Grå
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    37.5 mm
Spännhandtag 92.0 mm Gängad pinnbult M12 40.0 mm Svart

10268605

Prisintervall
200,2717 kr - 200,2717 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Pressgjuten zink
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    43.0 mm
  • Handtagslängd
    92.0 mm
Spännhandtag av hontyp 42.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6

10268643

Prisintervall
67,5627 kr - 67,5627 kr

Lagernivåer
555 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasarmerad polyamid 6.6
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    25.0 mm
  • Handtagslängd
    42.0 mm
Spännhandtag av hontyp 84.0 mm M10 Glass Filled Nylon 6

10268698

Prisintervall
109,816 kr - 109,816 kr

Lagernivåer
121 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasarmerad polyamid 6.6
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    36.0 mm
  • Handtagslängd
    84.0 mm
Spännhandtag 42.0 mm Gängad pinnbult M6 16.0 mm Svart

10268735

Prisintervall
72,6563 kr - 66,1432 kr

Lagernivåer
307 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasarmerad polyamid 6.6
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    25.0 mm
  • Handtagslängd
    42.0 mm
Spännhandtag 65.0 mm Gängad pinnbult M8 20.0 mm Svart

10268780

Prisintervall
86,1711 kr - 77,1159 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasarmerad polyamid 6.6
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    31.5 mm
  • Handtagslängd
    65.0 mm
Spännhandtag 108.0 mm M16 Rostfritt stål Grå

10285701

Prisintervall
3 380,3155 kr - 1 706,1953 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Grå
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängans material
    Rostfritt stål
Spännhandtag av hantyp 37.5 mm M5 GF PA Svart

10190029

Prisintervall
37,3434 kr - 33,7384 kr

Lagernivåer
690 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Röd
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    29.5 mm
Spännhandtag av hantyp 52.0 mm M6 10.0 mm GF PA Svart

10190210

Prisintervall
36,9125 kr - 33,3929 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Grå
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    29.5 mm
Spännhandtag av hantyp 52.0 mm M6 16.0 mm GF PA Svart

10190258

Prisintervall
36,9125 kr - 33,3211 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Grå
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    29.5 mm
Spännhandtag av hantyp 52.0 mm M6 20.0 mm GF PA Svart

10190296

Prisintervall
37,3434 kr - 33,7563 kr

Lagernivåer
648 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Grå
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    29.5 mm
Spännhandtag av hantyp 52.0 mm M6 30.0 mm GF PA Svart

10190333

Prisintervall
37,3434 kr - 33,8102 kr

Lagernivåer
554 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Grå
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    29.5 mm
Spännhandtag av hantyp 73.5 mm M8 16.0 mm GF PA Svart

10190418

Prisintervall
42,8013 kr - 38,7783 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Grå
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    37.5 mm
Spännhandtag av hantyp 73.5 mm M8 25.0 mm GF PA Svart

10190470

Prisintervall
43,2322 kr - 39,9566 kr

Lagernivåer
118 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Svart
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    37.5 mm
Spännhandtag av hantyp 73.5 mm M8 30.0 mm GF PA Svart

10190517

Prisintervall
43,2322 kr - 39,9566 kr

Lagernivåer
354 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Svart
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    37.5 mm
Spännhandtag 92.0 mm Gängad pinnbult M12 32.0 mm Svart

10268599

Prisintervall
185,9385 kr - 185,9385 kr

Lagernivåer
23 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Pressgjuten zink
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    43.0 mm
  • Handtagslängd
    92.0 mm