Meny Sök

Spännhandtag - Droppformat handtag/gängad bult

I lager

Droppformade spännhandtag av hantyp hanteras genom en liten lyftning och sedan en vridning med en tryckknapp för lossning och justering. Det droppformade handtaget ger en bekväm positionering för maximal hävstångseffekt vilket sparar utrymme och håller handtaget ur vägen.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
114 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Total höjd Handtagsradie Köp
38,7783 kr - 42,8013 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
43.0 mm
63.0 mm
39,2896 kr - 43,2322 kr 178 I lager
M8
43.0 mm
63.0 mm
33,3929 kr - 36,9125 kr 8 I lager
M6
32.5 mm
44.0 mm
41,7597 kr - 45,0198 kr 8 I lager
M8
43.0 mm
63.0 mm
884,795 kr - 1 752,7893 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
58.0 mm
78.0 mm
33,7384 kr - 37,3434 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
30.0 mm
30.0 mm
33,7384 kr - 37,3434 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
30.0 mm
30.0 mm
33,7384 kr - 37,3434 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
30.0 mm
30.0 mm
41,3891 kr - 43,5427 kr 157 I lager
M8
43.0 mm
63.0 mm
33,3211 kr - 36,9125 kr 16 I lager
M6
32.5 mm
44.0 mm
33,7563 kr - 37,3434 kr 648 I lager
M6
32.5 mm
44.0 mm
33,8102 kr - 37,3434 kr 554 I lager
M6
32.5 mm
44.0 mm
38,7783 kr - 42,8013 kr 5 I lager
M8
43.0 mm
63.0 mm
33,7384 kr - 37,3434 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
30.0 mm
30.0 mm
33,9609 kr - 37,3434 kr 100 I lager
M5
30.0 mm
30.0 mm
619,2073 kr - 1 226,7019 kr 20 I lager
M8
50.0 mm
65.0 mm
862,1156 kr - 1 707,9826 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
58.0 mm
78.0 mm
1 706,1953 kr - 3 380,3155 kr 9 I lager
M16
79.0 mm
108.0 mm
630,2709 kr - 1 248,7612 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
50.0 mm
65.0 mm
38,7783 kr - 42,8013 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
43.0 mm
63.0 mm
  • av 6
Spännhandtag av hantyp 73.5 mm M8 20.0 mm GF PA Svart

10190449

Prisintervall
42,8013 kr - 38,7783 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Knappfärg
    Orange
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    37.5 mm
Spännhandtag av hantyp 73.5 mm M8 25.0 mm GF PA Svart

10190487

Prisintervall
43,2322 kr - 39,2896 kr

Lagernivåer
178 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Orange
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    37.5 mm
Spännhandtag av hantyp 52.0 mm M6 10.0 mm GF PA Svart

10190210

Prisintervall
36,9125 kr - 33,3929 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Grå
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    29.5 mm
Spännhandtag av hantyp 73.5 mm M8 40.0 mm GF PA Svart

10190562

Prisintervall
45,0198 kr - 41,7597 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Orange
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    37.5 mm
Spännhandtag 78.0 mm M10 Rostfritt stål Grå

10285671

Prisintervall
1 752,7893 kr - 884,795 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Knappfärg
    Grå
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Typ av montage
    Stud
  • Gängans material
    Rostfritt stål
Spännhandtag av hantyp 37.5 mm M5 GF PA Svart

10190012

Prisintervall
37,3434 kr - 33,7384 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Knappfärg
    Grå
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    29.5 mm
Spännhandtag av hantyp 37.5 mm M5 GF PA Svart

10190050

Prisintervall
37,3434 kr - 33,7384 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Knappfärg
    Grå
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    29.5 mm
Spännhandtag av hantyp 37.5 mm M5 GF PA Svart

10190098

Prisintervall
37,3434 kr - 33,7384 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Knappfärg
    Grå
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    29.5 mm
Spännhandtag av hantyp 73.5 mm M8 30.0 mm GF PA Svart

10190524

Prisintervall
43,5427 kr - 41,3891 kr

Lagernivåer
157 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Orange
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    37.5 mm
Spännhandtag av hantyp 52.0 mm M6 16.0 mm GF PA Svart

10190258

Prisintervall
36,9125 kr - 33,3211 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Grå
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    29.5 mm
Spännhandtag av hantyp 52.0 mm M6 20.0 mm GF PA Svart

10190296

Prisintervall
37,3434 kr - 33,7563 kr

Lagernivåer
648 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Grå
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    29.5 mm
Spännhandtag av hantyp 52.0 mm M6 30.0 mm GF PA Svart

10190333

Prisintervall
37,3434 kr - 33,8102 kr

Lagernivåer
554 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Grå
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    29.5 mm
Spännhandtag av hantyp 73.5 mm M8 16.0 mm GF PA Svart

10190418

Prisintervall
42,8013 kr - 38,7783 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Grå
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    37.5 mm
Spännhandtag av hantyp 37.5 mm M5 GF PA Svart

10189993

Prisintervall
37,3434 kr - 33,7384 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Knappfärg
    Svart
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    29.5 mm
Spännhandtag av hantyp 37.5 mm M5 GF PA Svart

10190036

Prisintervall
37,3434 kr - 33,9609 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Svart
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    29.5 mm
Spännhandtag 65.0 mm M8 Rostfritt stål Grå

10285626

Prisintervall
1 226,7019 kr - 619,2073 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Grå
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Typ av montage
    Stud
  • Gängans material
    Rostfritt stål
Spännhandtag 78.0 mm M10 Rostfritt stål Grå

10285664

Prisintervall
1 707,9826 kr - 862,1156 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Knappfärg
    Grå
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Typ av montage
    Stud
  • Gängans material
    Rostfritt stål
Spännhandtag 108.0 mm M16 Rostfritt stål Grå

10285701

Prisintervall
3 380,3155 kr - 1 706,1953 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Grå
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängans material
    Rostfritt stål
Spännhandtag 65.0 mm M8 Rostfritt stål Grå

10285633

Prisintervall
1 248,7612 kr - 630,2709 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Knappfärg
    Grå
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Typ av montage
    Stud
  • Gängans material
    Rostfritt stål
Spännhandtag av hantyp 73.5 mm M8 20.0 mm GF PA Svart

10190456

Prisintervall
42,8013 kr - 38,7783 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Knappfärg
    Grå
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    37.5 mm